(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

米思米智选安全鞋 米思米智选安全鞋 米思米智选安全鞋

活动时间:2020114日至2021131

超轻透气型安全鞋

有效提升工作效率
减轻作业人员久站的疲劳

价格:128

限时特惠:112.64

商品详情

产品信息

  • 品名: 超轻透气型安全鞋
    型号: MSNK-S1P-尺码*
    鞋面: 飞织透气网布
    内里: 透气网布
    鞋头: 国标玻璃纤维头
  • 鞋垫: 蜂窝透气鞋垫
    中底: 国际防穿刺钢中底
    大底: EVA+橡胶
    颜色: 黑/灰
    可选尺码: 35-46

优势1 蜂窝透气式鞋垫

· 透气防臭
· 吸汗排湿
· 不易变形

优势2 鞋体轻量化设计

单只鞋约    克
轻盈飘扬

黑色经典牛皮安全鞋

安全生产有保障
国标防砸品质呵护双脚安全

价格:94.4

限时特惠:83.07

商品详情

产品信息

  • 品名: 黑色经典牛皮安全鞋
    型号: MSHOE-S1-尺码*
    鞋面: 优质二层牛皮
    鞋头: 国标AN1级钢包头
  • 鞋底: 双密度PU注塑大底
    颜色:
    可选尺码: 35-47

优势1 精选国标钢头

可承受200焦的冲击
15千牛的挤压

优势2 双密度缓震鞋底

防滑/缓震

耐磨/耐油

※划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
※此页面中的商品价格均为参考价格(未税),最终价格请以报价单为准。