




热销品推荐
G6系列带背景抑制功能
反射式光电开关(GTB6)
型号 | 未税销售价(元) | 输出形式 | 适用2米电缆 (另购) |
感应距离 mm |
附件 |
---|---|---|---|---|---|
GTB6-P4211 | 188.04 150.43 | PNP | DOL-0804-G02M | 35-140 | 无 |
GTB6-P4212 | DOL-0804-G02M | 含支架 | |||
GTB6-P1212 | 自带2米 |
G6系列
漫反射式光电开关(GTE6)
型号 | 未税销售价(元) | 输出形式 | 适用2米电缆 (另购) |
感应距离 mm |
附件 |
---|---|---|---|---|---|
GTE6-P4212 | 152.78 122.22 | PNP | DOL-0804-G02M | ≤ 250 | 含支架 |
GTE6-N4211 | NPN | DOL-0804-G02M | 无 | ||
GTE6-P1212 | PNP | 自带2米 | 含支架 |
G6系列
镜反射式光电开关(GL6)
型号 | 未税销售价(元) | 输出形式 | 适用2米电缆 (另购) |
感应距离 mm |
附件 |
---|---|---|---|---|---|
GL6-P4112 | 165.60 132.48 | PNP | DOL-0804-G02M | ≤ 5 | 含支架 和反光板 |
GL6-N4112 | NPN | DOL-0804-G02M | |||
GL6-P1112 | PNP | 自带2米 |
IME系列
电感式接近传感器(M18)
型号 | 未税销售价(元) | 输出形式 | 适用2米电缆 (另购) |
感应距离 mm |
---|---|---|---|---|
IME18-05BPSZC0S | 101.50 81.20 | PNP | DOL-1204-G02M | 5 |
IME18-05BPSZW2S | 105.78 84.62 | 自带2米 | 5 | |
IME18-08NNSZW2S | 8 |
传感器及开关电缆
及连接器(DOL-3)
型号 | 未税销售价(元) | 长度m | IP等级 | 连接种类 |
---|---|---|---|---|
DOL-0804-G02M | 39.53 31.62 | 2 | IP69K | 插座,M8,4针,直头 |
DOL-1204-G02M | 36.33 29.06 | 2 | IP67 | 插座,M8,4针,直头 |
电话咨询
021-6710-8701
受理时间:8:00~18:00(周一~周六,不包括中国法定节假日)
语音快捷拨号
※ 售价交货期请以实际询价为准 ※ 活动最终解释权归米思米所有