(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

导体
TU1 无氧铜(铜纯度99.99%)
导电率
延展性
外皮
高强度PVC包覆
拉伸率高填充物少
细径
普通PVC材质
拉伸率低填充物多
外径粗
测试条件
运动行程S=500mm 运动速度1000mm/秒 弯曲半径R=6D
市场流通品※
300万次断线
米思米经济型
拖链运动持续500万次以上
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
※实验数据系本公司检测所得,仅供参考
| 项目 | 无屏蔽款 TRVV系列 |
带屏蔽款 TRVVP系列 |
带屏蔽对绞款 TRVVPS系列 |
| 实物图 |
|
|
|
| 芯数范围 | 2-20 芯 | 2-6 芯 | 1-20 对 |
| 截面积 范围 |
0.2-2.5 mm² | 0.15-0.5 mm² | 0.15-0.5 mm² |
| 特长 | 外皮强韧 拉性好 |
铜丝编织屏蔽层 抗干扰 |
对绞工艺 信号传输更稳定 |