经济型 热缩管 经济型 热缩管 经济型 热缩管

播放按钮

产品种类&特点

■ 单壁管

阻燃管 / 超薄管 / 低温90℃
黄绿管 / 印字管

市场流通品

米思米经济型

单壁管

■ 双壁管

3:1双壁管 / 4:1双壁管
盖帽

市场流通品

米思米经济型

双壁管

■ 高温管

高温胶120℃ / 氟橡胶200℃
PTFE260℃

市场流通品

米思米经济型

高温管

市场流通品系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
试验数据系本公司检测所得仅供参考

使用方法

使用方法 将热缩管套在需要保护的电缆上 使用热风枪对其加热 左右热缩前后对比

产品推荐

  • 经济型

    热缩管2:1阻燃单壁管

    热缩管2:1阻燃单壁管

    最快
    1天发货

    未税价: 88.00元/卷(1卷起售)

    收缩前内径D:8.5mm
    收缩后内径d:≤4.00mm
    长度L:100m

    详情请点击

  • 经济型

    热缩管2:1
    超薄阻燃单壁管

    热缩管2:1超薄阻燃单壁管

    最快
    1天发货

    未税价: 24.79元/卷(1卷起售)

    收缩前内径D:2.5mm
    收缩后内径d:≤1.00mm
    长度L:100m

    详情请点击

  • 经济型

    热缩管2:1低温90℃

    热缩管2:1低温90℃

    最快
    1天发货

    未税价: 70.00元/卷(1卷起售)

    收缩前内径D:4.5mm
    收缩后内径d:≤2.00mm
    长度L:100m

    详情请点击

  • 经济型

    热缩管3:1双壁带胶

    热缩管3:1双壁带胶

    最快
    1天发货

    未税价: 182.00元/卷(1卷起售)

    收缩前内径D:8.30mm
    收缩后内径d:≤2.70mm
    长度L:100m

    详情请点击

  • 经济型

    热缩管4:1双壁带胶

    热缩管4:1双壁带胶

    最快
    1天发货

    未税价: 158.00元/卷(1卷起售)

    收缩前内径D:4.30mm
    收缩后内径d:≤1.00mm
    长度L:100m

    详情请点击

  • 经济型

    热缩管2:1印字管

    热缩管2:1印字管

    最快
    1天发货

    未税价: 108.00元/卷(1卷起售)

    收缩前内径D:6.4mm
    收缩后内径d:≤3.2mm
    长度L:100m

    详情请点击

  • 经济型

    热缩管2:1黄绿标识管

    热缩管2:1黄绿标识管

    最快
    1天发货

    未税价: 77.62元/卷(1卷起售)

    收缩前内径D:10.5mm
    收缩后内径d:≤5.00mm
    长度L:50m

    详情请点击

  • 经济型

    热缩管3:1双壁管高温胶
    耐高温120℃

    热缩管3:1双壁管高温胶 耐高温120℃

    最快
    1天发货

    未税价: 116.00元/卷(1卷起售)

    收缩前内径D:2.80mm
    收缩后内径d:≤0.80mm
    长度L:100m

    详情请点击

  • 经济型

    热缩管聚四佛乙烯PTFE
    耐高温260℃

    热缩管聚四佛乙烯PTFE耐高温260℃

    最快
    1天发货

    未税价: 448.00元/卷(1卷起售)

    收缩前内径D:2.0mm
    收缩后内径d:≤1.20mm
    长度L:100m

    详情请点击

  • 经济型

    热缩管 氟橡胶
    耐高温200℃

    热缩管 氟橡胶 耐高温200℃

    最快
    1天发货

    未税价: 2050.40元/卷(1卷起售)

    收缩前内径D:6.4mm
    收缩后内径d:≤3.2mm
    长度L:100m

    详情请点击

  • 经济型

    热缩盖帽3:1双壁盖帽

    热缩盖帽3:1双壁盖帽

    最快
    1天发货

    未税价: 1.86元/个
    18.6元/包(10个装)

    收缩前内径D:10.3mm
    收缩后内径d:≤3.1mm

    详情请点击

以上页面价格为不含税参考价具体请以最终订购价格为准。

其他热卖经济型产品推荐

500万次经济型拖链电缆
经济型探针