(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
温馨提示
是否删除该商品
登录
隐藏
已添加0项商品
商品浏览记录
暂无浏览历史
个人中心
我的收藏
使用指南
技术咨询
在线客服
耐高低温-40℃~80℃
-40℃~80℃宽温工作确保苛刻环境下交换机正常工作不宕机
工业防护IP40
壳体防护等级达到IP40可减少微型固体侵入保障设备正常工作
浪涌保护4KV
可通过4KV共模1KV差模浪涌冲击测试大大提升电源抗冲击能力
钢合金制外壳
紧凑型钢合金机身外形美观精致高效散热坚固耐用
用途广泛,兼容性强
百兆工业交换机
未税价:311.50元/个(1个起售)
端口数:8
千兆工业交换机
未税价:418.84元/个(1个起售)
端口数:5
※以上页面价格为不含税参考价,具体请以最终订购价格为准