(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

米思米细径电缆 外径减少20% 米思米细径电缆 外径减少20% 米思米细径电缆 外径减少20% 米思米细径电缆 外径减少20% 米思米细径电缆 外径减少20% 米思米细径电缆 外径减少20%

SS300系列(不带屏蔽) SS300系列(不带屏蔽)
点击查看

SS300系列(不带屏蔽)

最小外径 4.1mm

截面积 0.2-0.5mm²

2-40

绞线

耐油

SS300SB系列(带屏蔽) SS300SB系列(带屏蔽)
点击查看

SS300SB系列(带屏蔽)

最小外径 4.7mm

截面积 0.2-0.5mm²

2-16

对绞

耐油

省空间 易布线 省空间 易布线 省空间 易布线 省空间 易布线 省空间 易布线 省空间 易布线

适合狭窄部布线

电线柔软方便走线

*相较米思米同类产品外径最多减小20%

商品推荐 商品推荐 商品推荐 商品推荐
商品推荐
  • 细径 耐油耐环境 不带屏蔽 300V 型号:SS300-22-4-100 导体截面积:0.3mm²
    芯数:4
    商品图片 商品图片
  • 普通 耐环境 不带屏蔽 300V 型号:MAST-UL2464-22-4-100 导体截面积:0.3mm²
    芯数:4
    商品图片
  • 细径 耐油耐环境 带屏蔽 300V 型号:SS300SB-22-2P-100 导体截面积:0.3mm²
    芯数:4
    商品图片 商品图片
  • 普通 耐环境 带屏蔽 300V 型号:MAST-UL2464SB-22-4-100 导体截面积:0.3mm²
    芯数:4
    商品图片
树脂保护管 树脂保护管
树脂保护管
  • 树脂保护管 PA材质 商品图片 CPA-10BC-100
    100米/卷
    5天出货
  • 树脂保护管 PP材质 商品图片 CPP-15B-100
    100米/卷
    5天出货
  • 树脂保护管 PE材质 商品图片 CPE-18BC-100
    100米/卷
    5天出货
电话咨询/邮件咨询 电话咨询/邮件咨询
电话咨询 / 邮件咨询
邮箱