米思米标准品SV系列输送机

背景
PART
01
价格低 最大折扣200%
高品质 短交期

高品质 短交期

2000

https://www.misumi.com.cn
输送机规格参数

皮带(一般运输用)· 头部驱动 · 皮带宽度:50mm

带轮中心距:300mm·输送重量:15kg·输送速度:10米/分钟

折扣咨询:021-52559388-6155

邮箱:msmconveyor@misumi.sh.cn

背景
PART
02
最短5天出货
背景
  • SVKA

    列头部驱动 (带轮直径30mm)
    输送机 SV系列 一般平皮带
    单列头部驱动 (带轮直径30mm)
    ■符合CE标志■
    商品详情
  • SVKN

    列头部驱动 (带轮直径30mm)
    输送机 SV系列 一般平皮带
    中间驱动(带轮直径30MM)
    ■符合CE标志■
    商品详情
  • SVKB

    列头部驱动 (带轮直径30mm)
    输送机 SV系列 带肋平皮带
    单列头部驱动 (带轮直径30MM)
    ■符合CE标志■
    商品详情
  • SVKR

    列头部驱动 (带轮直径30mm)
    输送机 SV系列 带肋平皮带
    中间驱动(带轮直径30MM)
    ■符合CE标志■
    商品详情
背景
现在就让米思米出马,为您解决烦恼吧!
思米标准输送机选型网站
限时折扣请联系
021-52559388-6155
邮件咨询