(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

米思米伺服电机

高精定位icon
垂直可用icon
性价比之选icon
三大核心指标
解锁伺服硬实力
五维选电机
看懂性价比
1分钟快速选型
专属配套选型软件
23位光电编码器

定位精度微米级

增量型、绝对值一体

3分钟完成调试
米思米配套调试软件

一键自动整定

实时参数监测、调整

IP67防护等级
有效应对多数工业现场的粉尘和液体溅落环境,使用寿命可达10年以上。

完全防尘

短时防水
搭配动能心脏
解放电机全效能
电源支持
单/三相
STO安全转矩
关断功能
支持脉冲/
EtherCAT
通信方式
适配PNP/NPN
连接方式
米思米配套驱动器
icon全闭环控制
icon一键自整定
icon龙门双驱同步
icon飞拍功能
*以上功能仅支持标准款配备
问卷调查