长行程
支持以往产品(LX系列)无法应对的长行程
高刚性
采用U型一体型钢制滑轨和4列单圆弧形
沟槽,实现高力矩和高扭转的刚性
LX系列
-
采用精密滚珠丝杠,
适于精度要求严格的
定位和检查用途 -
带盖板型采用滑块一
体成型,结构紧凑
LXH新系列
-
采用钢制一
体型滑轨结
构,最适合
重物的传送 -
采用4根滑
轨,确保所
有方向的刚
性 -
滑块、副滑
台采用不同
形状结构,
降低成本
将以往产品(LX30,45)设为1时的静态容许力矩
小批量快速对应
大量备库 极短交期
隔日上海广州发货
(17点前订购的库存品可当日发货)
| 数量 分类 |
标准订购 | 特殊大单 | |
| 小单 | 大单 | ||
| 数量 | 1-2 | 3~10 | 10件以上 |
| 交货期 | 1天 | 5天 | 另行报价 |
结构和特长
带盖板和无盖板型均采用通用滑块,
简化了产品结构。 采用4列单圆弧形沟槽,
可在任意方向下使用
示用范例
对于要求长行程和高刚性的传送和定位用途,
建议选择LXH
| 产品打标使用范例 | 工件水平传送的使用范例 |
|
|
|
2根LXH组合使用,实现不同高度工件的换装 行程较长,也可支持广范围的输送机 |
重型金属工件的水平长行程移动时使用LXH 使之具备Z方向的升降功能,常时按相同高度实现工件的投放和卸料 |
咨询方式
LXH产品联络窗口,欢迎前来咨询
邮箱:zhdtech@misumi.sh.cn 电话:021-52559388*6171 蔡先生