价格优惠
价格相比
米思米标准品
降价
68
米思米标准品
米思米静音型
噪音降低
通过内部新设计的结构,在解决国产导轨卡顿感的前提下,
大幅降低使用时的噪音
米思米标准品
噪音实测值
(dB)
米思米经济品
噪音实测值
(dB)
59dB
50dB
44
46
48
50
52
54
58
60
产品有个体差,数值仅供参考。
产品精度
在保证必要精度的情况下实现大幅度成本下降
米思米标准品精度
米思米经济品精度
尺寸精度类型(微型)
普通级
普通级
高度H的尺寸容差
高度H的配合误差
宽度W2的尺寸容差
宽度W2的配合误差
±20
40
±25
40
±50
40
±50
40
使用案例
机构名称:
树脂外壳压入夹具
特点1:适合中频率的驱动及定位
特点2:配置1根直线导轨实现小型化