XCP系列特刊

● XCP系列铣刀涂层特性

覆膜表面硬度约为4,000Hv,气化开始温度约为1,200℃的耐久性优异的涂层,在调质钢(~45HRC)及高硬度钢(~65HRC)的高速加工、干式加工中表现出超群的耐磨损性能,可实现长寿命加工。

MISUMI
系列名称
成分
代号
颜色 表面硬度
Hv
气化开始温度℃ 标准膜厚μm 摩擦系数μ 适合的工件材料
XCP TiSiN 铜褐色 4,000 1,200 1.0~3.0 0.25~0.40 调质钢(~45HRC)
高硬度钢(~65HRC)
普通钢
(S45C~S55C,
SS400,SCM)
调质钢
(NAK55,
NAK80,
HPM1)
高硬度钢
(S136,8407,
H13,SKS,
SKH51,DC53)
不锈钢
(SUS303,
SUS304)
铸铁
(FC,
FCD)








~39HRC ~45HRC ~52HRC ~54HRC ~65HRC ~35HRC

=最适合 =适合
icon 涂层颜色随制造批次会有所差异,但质量、性能完全不受影响,尽可放心使用。

● XCP系列铣刀加工示例

XCP硬质合金球头型立铣刀 冲压模具加工示例

XCP硬质合金球头型立铣刀 冲压模具加工示例

XCP大螺旋角型立铣刀 冲压模具加工示例

XCP大螺旋角型立铣刀 冲压模具加工示例

磨损宽度

MISUMI XCP大螺旋角型

(加工25m时中止)

磨损宽度0.15mm

竞争公司A

(加工7m时中止)

磨损宽度0.26mm

竞争公司A

(加工22m时中止)

磨损宽度0.22mm

竞争公司A

(加工25m时中止)

磨损宽度0.24mm

● XCP各类刀型,欢迎选购

普通钢~高硬度钢的各种加
工中发挥威力的基本型产品
平头型 共有71种规格

高效45°螺旋角的多功能
平头型
多功能平头型 共有34种规格

大螺旋角、刚性高,有效
抑制振颤
多刃型 共有32种规格

长颈平头型也
规格齐全
长颈平头型 共有64种规格

淬火前的形状加工~淬火
后的精加工均能适用
球头型 共有75种规格

使用频繁的深肋用
长颈型
长颈球头型 共有70种规格

不但适合内角R加工或
仿形加工,还能防止崩刃
圆弧角型 共有234种规格

高硬度倒角加工型
倒角加工型 共有6种规格

更多XCP商品信息,
欢迎免费申请XCP系列小册子

电话 021-6710-8701转3再转3

邮箱 vs-md@misumi.sh.cn

立即申请

● 技术讲座,专业解答

切削刀具 加工技术讲座

Q1:铣削加工高硬度钢时的要点有哪些?

Q2:切削加工铸铁时的要点有哪些?

Q3:对于刃数,刃长不同的立铣刀,应该如何区分使用?

Q4:如何顺利地进行高硬度钢加工?

更多技术信息请点击

询价及订购联系方式

工具技术咨询联系方式

电话021-6710-8701转1

邮箱cs@misumi.sh.cn

电话021-6710-8701转3再转3

邮箱vs-md@misumi.sh.cn

帮助

本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。