选择安川伺服Σ-7系列的6大理由
  • 性能卓越 性能卓越
    Σ-7伺服驱动器
    •   ·速度响应频率3.1KHz
    •   ·振动抑制功能强化
    Σ-7伺服电机
    •   ·体积小型化(约为Σ-V的80%)
    •   ·配制了24bit编码器(1677万脉冲/rev)
  • 使用安心 使用安心
    Σ-7作为电气组件,已经采取防护措施,
    可减轻设计和维护作业的负担。
    符合安全等级SIL3*,并配备温度传感器,
    可放心用作装置的组件。
  • 耐环境性能好 耐环境性能好
    Σ-7伺服具备IP67保护结构,
    可承受装置的温度上升和防水,
    提高了全球使用范围。

    (AC240V输入,海拔2000M以上需降低额定值后使用)

  • 使用便利 使用便利
    具有免调整功能,
    安装后无需调整作业
    即可实现无振动的稳定工作
  • 产品系列完备 产品系列完备
    丰富的机型和配套产品,
    一站式提供装置必需的运动设备。
    轻松构建所需系统,有助于减少库存。
  • 兼容性强 兼容性强
    尺寸与以往产品相同,
    无需变更装置的设计,
    确保产品的程序和参数的兼容性,
    实现Σ-V到Σ-7的轻松替换。
帮助

本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。