交期更短 幅度空前 新增短交期商品特辑

工厂自动化零件

43.59元

有数量折扣

HI CUPLA快速接头小口径 不锈钢 PM型

20PM-SUS

商品详情

65.56元

降价30% 海量库存

电磁阀 VLEV500系列 二位五通

VLEV5101-24VDC-K-L

商品详情

92.86元

经济实惠

联轴器 多节膜片式夹紧螺丝固定型 DAAPC

DAAPC19-6-8

商品详情
铝型材8系列40×40轻型氧化银白

全新德国品牌,品质保证

铝型材8系列40×40轻型
氧化银白

1.1.026.33-1000

79.10元

五日出货

商品详情

铝型材8系列120×80氧化银白

全新德国品牌,品质保证

铝型材8系列120×80
氧化银白

1.1.416.30-1000

525.40元

五日出货

商品详情

丝杠支座组件·方型方形固定侧型(P5精度)

当天出货

丝杠支座组件·方型
方形固定侧型(P5精度)

ACJK10-P

230.02元

当日出货

商品详情

角度原件T1

安装便捷高效

角度原件T1
 

0.0.388.00

53.15元

五日出货

商品详情

治具气缸 CCD系列

5天出货

治具气缸 CCD系列
 

CCD25-20-SD2

133.62元

五日出货

商品详情

直线轴承标准型加长型

当天出货

直线轴承标准型
加长型

LMYM12LUU

10.15元

当日出货

商品详情

链轮 35B

1个起送,即装即用

链轮 35B
 

BSP35B18-N-12

70.00元

五日出货

商品详情

链条 35B

质量保证,交期短

链条 35B
 

CHE35-160

61.40元

五日出货

商品详情

更多商品请点击

电子电气零部件

18.33元

热销产品

XB2B金属系列弹簧复位平头按钮22mm

XB2BA31C

商品详情

26.70元

热销产品

LYJ系列一般通用继电器

LY2-J DC24

商品详情

341.33元

新商品

控制箱 半室外/室内兼用箱体(挂墙式)

CRXV3040-12

商品详情
EMI对策焊接型/机加工端子Dsub连接器

热销产品

EMI对策焊接型/机加工端子
Dsub连接器

17JE-23090-02(D1)

26.13元

当日出货

商品详情

EMI对策焊接式插针连接器

热销产品

EMI对策焊接式
插针连接器

10114-3000 PE

21.30元

当日出货

商品详情

MXA系列塑壳断路器

热销产品

MXA系列
塑壳断路器

NFC30-SMX 2P 10A

126.86元

当日出货

商品详情

压接型插孔连接器(带锁定)

热销产品

压接型插孔连接器
(带锁定)

HIF3BA-10D-2.54R

10.13元

当日出货

商品详情

PRC03系列快速锁定式连接器

热销产品

PRC03系列
快速锁定式连接器

PRC03-12A10-2AF10.5

64.16元

当日出货

商品详情

T系列扎带(T□□R-TZ)50个装

热销产品

T系列扎带(T□□R-TZ)
50个装

T18R-TZ

59.63元

当日出货

商品详情

EA9AN小型断路器

规格齐全

EA9AN
小型断路器

EA9AN2C10

42.49元

当日出货

商品详情

LCE系列φ40 IP65防护级别LED多层信号灯

热销产品

LCE系列φ40 IP65防护级别
LED多层信号灯

LCE-302FBW-RYG

277.78元

当日出货

商品详情

更多商品请点击

生产加工用品

43.63元

人气产品

EX-POT一般用刃倾角丝锥(公制螺纹)

15368

商品详情

101.43元

人气产品

钢制塞规单品 AA系列 0.01mm增量

AA-1.00

商品详情

134.00元

交期短,高品质

球头型扳手 套件W110与单件

W-110

商品详情
HT一般用直槽丝锥(公制螺纹)

螺纹切削加工首选

HT一般用直槽丝锥
(公制螺纹)

231

78.11元

当日出货

商品详情

数字钳型表

人气产品

数字钳型表
 

FLUKE-362/CN

533.00元

五日出货

商品详情

活扳手(附带刻度)MW

交期短,品质好

活扳手(附带刻度)
MW

MW-100

112.73元

当日出货

商品详情

公英制转换经济型数显指示表

人气产品

公英制转换
经济型数显指示表

543-782

751.30元

当日出货

商品详情

精密螺丝刀套装

交期短

精密螺丝刀套装
 

TD55

56.16元

当日出货

商品详情

EX-SUS-SFT不锈钢用高速钢45°螺旋槽丝锥(公制螺纹)

不锈钢加工首选

EX-SUS-SFT不锈钢用高速钢45°
螺旋槽丝锥(公制螺纹)

15111

50.44元

当日出货

商品详情

实体显微镜变倍式

人气产品

实体显微镜
变倍式

XT-2040

2787.30元

当日出货

商品详情

空转型预置式扭矩螺丝刀

交期短,品质好

空转型预置式
扭矩螺丝刀

RTD15CN

819.81元

当日出货

商品详情

更多商品请点击

※ 以上价格均为不含税价格,如有变动,请以官网实时报价为准。