(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
温馨提示
是否删除该商品
登录
隐藏
已添加0项商品
个人中心
我的收藏
浏览历史
使用指南
技术咨询
在线客服
洁净环境大风量型除尘机
CKU-080AT-HC-CE
体积小,质量轻,性能高,噪音低,小型化设计,可以安装于其他生产设备
5天交货
普通环境用多功能除异味大风量型除尘机
SK-250AT-DS
24小时使用无过热风险,设备的透明端盖可确认除尘状态,应用场合多,使用范围广
科瑞特环境 [中国]
移动式焊烟净化器
JKH-15P
高过滤效率,采用进风均流导流技术,净化器气流组织设计合理,阻力损失小,操作维护方便
工业集尘机
SDC-2200CS-A
流畅地配管设计,可以连接排气管的集中排气口
FB系列方形工业换气扇(百叶窗式)
FBD25-4
静电喷涂防护,经久耐用;电机优化的设计,温升低,耗电小,噪音低,寿命长
1天交货
GLF豪华方角扇
GLF-11.2#/0.75KW380V/50HZ
噪音低、风量大、耗电少、安装方便
岗位式圆形风扇
HVF-65N
脚轮设计,可移动使用方便
LA系列方形工业换气扇(豪华型)
LAD20-4
低噪音滚动轴承、电机运行寿命长;轻巧实用、便于安装和维护、噪音低、运行平稳
6601烟雾系统(配5块过滤棉)
QUICK6601
三重过滤设计确保滤除烟雾中有害物质。低噪音设计,大功率直流无刷电机,风量大
湿腾[中国]
家用/商用除湿机
ST-816BE
自动感应全,自动化控制,自带10升水箱,并可接排水管连接排水
493ESD吸烟仪
QUICK493ESD
高效、快速消除有毒气体。能够随意调整角度,摆放移动方便。噪音低,寿命长
11-62-II型系列低噪声离心风机
11-62-II-2.5A/0.55KW-4
单进风、直联风机式;适用于厂矿企业、大小旅馆、食堂及公共场所、厨房的排气或抽油烟之用
FG系列低噪声轴流管道通风机
DF3G-4
噪音低、风量大、效率高、风压稳定,适用于工矿企业、民用建筑的通风换气
DTW-I型钢制屋顶轴流风机
DWT-3#/0.12KW-4
具有优良的防腐蚀性能,低噪音,运转可靠,不需要安装通风管道,拆装维护方便
JGF-II型系列低噪声岗位通风机
JGF6D-4II/220V/0.75KW-4
设计有按键控制开关盒活动脚轮,使用方便
440A离子风机
QUICK440A
外形小巧,重量轻,便携式设计,角度可调,离子平衡稳定,且可调节
443B离子风机
QUICK443B
外形小巧,重量轻,便携式设计,角度可调,快速中和静电
油雾收集器
YWJC-LD300
过滤效率持久,易于安装,维修方便,安全,捕集效率高达95%以上
静电油雾收集器
JK-E4
能有效消除烟气,油雾,能改善车间环境并有效保护员工的身体健康
返回页首
本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。