(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
温馨提示
是否删除该商品
登录
隐藏
已添加0项商品
商品浏览记录
暂无浏览历史
个人中心
我的收藏
使用指南
技术咨询
在线客服
精密组合平口钳-快动
GT-III-150B
用优质合金结构钢制造,广泛用于加工中心等精密机床
7天交货
精密组合平口钳
GT125-I
用优质合金结构钢制造,平具有可拆换底座、固定钳口、活动钳口、夹紧快、操作方便
1天交货
精密工具平口钳
QKG25
采用优质合金结构钢制造,夹紧快,操作灵活,无论横立、竖立、平放皆可保持高的精密度
万向角度回转平口钳
CHM120
用于精密磨床,铣床等进行平面、斜面及倾斜一定角度的斜孔加工
精密机械虎钳(精密加工用)
MSCV-200V
角固式机械设计,可消除虎口上浮和工件倾斜。抗张力强,不易变形
MaxSteel重型台虎钳
83-132-2-23C
耐用铸铁钳身,提高高强度加持力,镀铬涂层,有效防蚀
5天交货
理研计测器 [日本]
精密台钳
RPV-1
保证5μm的精度水平。产品整体进行了淬火处理
NIHON AUTOMATIC [日本]
带磁铁的角度台钳
MSP75
压板采用了微距永磁铁,适合小件加工
精密油压虎钳(重切削加工用)
MSVH-160V
抗张力强,不易变形。滑动面经硬化热处理HRC45以上。防屑设计
外藏式精密油压虎钳
MSPH-200
可单独使用,亦可合并使用,油压夹紧力大且稳定,适合重切削精密加工
精密角固式轻便虎钳
SMDV-100
虎口采用阶梯型设计,传动螺杆支持点采用轴承设计,最适合用于精密钻孔加工
元骏(Auto Well) [中国台湾]
油压内藏式虎钳
HP-50A
适用于任一加工机,增压模式可切换为非增压
机械倍力增压虎钳
MP-50A
结构稳固,最适合于铣、研磨、钻孔等加工
重型台虎钳
83-066-22
耐用铸铁钳身,提高高强度加持力,旋转螺纹固定,保证使用顺滑,镀铬涂层,有效防蚀
TRAD [日本]
钻孔机的台钳
SR-BV50
最大开口35mm
X-Y工作台
K-50
适用机型/K-21用
9天交货
BV-4
材质:45#钢
H&H [日本]
虎钳
HRV-125
坚硬的铸铁制造,附带360度旋转盘加工方便
台钳
K-25-50
最大开口宽度:30mm
重型方钢台虎钳
70842
采用优质材料精密铸造,表面静电喷涂
家庭用虎钳
THV-90
坚硬的铸铁制造。带有转盘,加工便利
迷你虎钳
K-24
开孔加工时的保持用台虎钳,最大开口宽度33mm
平行垫块套装14个装
6533-144
每对平行垫块等高度,顶面与地面平行度高
3天交货
平行铁(成对)
637-7500
工具钢制造,公差及误差范围小,成对使用
可调平行铁(套装)
637-7508
工具钢制造,不同大小平行铁组合,使用范围广
可调平行铁
637-7561
返回页首
MSCV-100V
万能变形桌虎钳
83-069M-81
双通 [中国]
角度平口钳
TAV-24T-21/2
本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。