【价格查询方法】请先会员登录,再进入商品详情页面确定产品型号后,点击“价格查询”按钮进行查询。
-
定制的优势
避免对标准品追加工时,粉尘飞散,污染环境。
避免因钻孔条件不合适,产生裂纹而无法使用。
典型实物
*仅限标准品尺寸范围内的追加工定制
让您的图纸变身私人定制
- 材质・性能
-
Pk
石棉:
对人体和环境有害材质:耐热层压板
由骨格状玻璃纤维和高耐热性的复合材料合成,
对人体和环境无害电木板(胶木板):
耐热温度低(须100℃以下),无法在高温下工作环氧树脂:
主基材与隔热板类似,但可选种类少,耐热级使用
最高温度也仅260℃产品系列丰富,满足不同高温和导热率需求
适用最高温度:180~1000℃
适用导热率:0.07~1.21W/m・K陶瓷:
耐热温度高,最高达1000℃,但隔热效果差各产品在适用温度内加热不变形尺寸稳定,隔热效
果优异
米思米的独特优势
隔热板安装在模具底板和注塑成形机安装板之间的实例
运用隔热板的效果
技术咨询窗口
TEL:021-6391-7080*8152/8298
EMAIL:feijinshu@misumi.sh.cn
-
https://cn.misumi-ec.com
-
cs@misumi.sh.cn
-

021-6710-8984