大数量 短交期

继2014南通工厂成立后,首次实现大数量标准交期缩短

超短交期对象产品
点击可查看详情
导向轴 直杆型

型号:SFJ / PSFJ / SSFJ / PSSFJ

材质:SUJ2相当 / SUS440C相当

表面处理:镀硬铬 或 无表面处理

商品详情
点击可查看详情
直线轴承 直柱单衬型

系列:LMU

外壳与滚珠材质:SUJ2相当

商品详情
点击可查看详情
一端内螺纹

型号:SFJT / PSFJT / SSFJT / PSSFJT

材质:SUJ2相当 / SUS440C相当

表面处理:镀硬铬 或 无表面处理

商品详情
点击可查看详情
两端内螺纹

型号:SFJW / PSFJW / SSFJW / PSSFJW

材质:SUJ2相当 / SUS440C相当

表面处理:镀硬铬 或 无表面处理

商品详情
组合购买 交期短缩信息表 标准交期 大幅短缩

* 直杆型导向轴φ10~φ12大数量报价上限为300个

集团工厂的生产改善
自动化生产管理 自动化新设备投产 集团工厂的生产改善对比图 从销售终端→制造端一体链接
实时监控生产能力
自动进料+自动化生产
实现“少人化”生产

返回顶部

稳定的高品质
为什么选择米思米导向轴和直线轴承?
导向轴:米思米南通工厂生产 全球供货
show
采用日本米思米工厂生产体制
从材料入库,到成品出货管理,均实行严格的检验体制
生产过程
show
直线轴承:越南工厂生产全球供应
show
100%全检出货
万无一失的质量保证体系
show
高品质的高寿命表现,同时使用标准品,标准精度配合,可使设备寿命增加
耐久性:高精度配合,优异淬火性能,实现高耐久
与市场上其他品牌或市场品相比,寿命可延长数倍!
比其他公司产品更优异的耐久性

Q比较对象

从6家中国大型制造商每家获得5件样品。
进行耐久性测试,测量平均移动距离。

Q样品条件

导向轴:SFJ12-410

材质:SUJ2外径:12

直线轴承:LMU12

Q试验方法

施加额定动负载42kgf滑动行程100mm,
测量到无法承受额定负载为止时的滑动距离。

对照数据
为什么选择米思米导向轴和直线轴承?
公差配合性
展示样图

高精度公差组合:
滑动顺畅,无任何阻力感

产品统一性

1.产品检测2.数据分析3.实测尺寸-精益品质 严格收紧公差带

产品统一性

公差配合性+产品统一性 → 实现优异组装

同时配合使用米思米导向轴与直线轴承:

单品间产品差异小,任意组合,统一品质

平行使用实现平稳滑动,任意组合,均可保证长寿命

轻松组装

增大维护周期

返回顶部

客户心声

A公司难题:终端客户需求很紧、采购周期不足

2016年7月为配合某品牌的手机治具生产,急需500套导向轴和直线轴承经各供应商交期询价后,有些供应商只能满足导向轴的交期,无法满足直线轴承的交期。只有米思米能同时满足500套10天交货,及时满足了工厂的生产需求,真是非常感谢

B公司难题:外发品质差、返品延误工期

从前使用外发工厂的导向轴:
每次500ps,需10多天,不良率20%。返工耗时10多天,前后20多天。
今年使用米思米导向轴:
订购500ps,9天交货,不良率0!省去和外发工厂交涉的时间。

C公司难题:高耐久性要求

机械手臂的往复运动频率较高,前期寿命评价时,对多家厂商的导向轴和直线轴承进行了寿命试验,多数厂商的配套零件没用多久就出现了伤痕,无法满足寿命要求。其中,米思米的导向轴和直线轴承配合的耐久性明显优于其他市场品,所以,就毫不犹豫的选择了米思米。

D公司难题:满足特殊行业需求

我司的医疗设备所用的零件都需要向国家监管部门备案,使用一般外发工厂的零件担心品质问题,如ROHS要求。米思米品质有保证,能提供满足环保要求的零件,使设备顺利通过国家认证。
今年米思米又推出了大数量短交期的服务,更是方便了我们的采购。

返回顶部

购买送好礼

返回顶部

帮助

本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。