简易自动化讲座

刊载日:2003年03月11日|类别:设计要点

配合和定位销形状

返回一览

使用自动机及夹具等进行定位作业时,与轴和孔的尺寸关系(配合方式等)同样重要的,还有定位销与孔的形状的合理设计。

根据配合进行定位设计的原则

* 配合插入处采用大的倒角形状,以便于零件滑入
* 不能同时有2处需要配合的组装
* 配合组装在设计时应充分考虑拔出作业

【图1】为代表性的定位销与定位孔的形状。与2个零件的设计相关的项目如下所示。

1. 要求的定位精度
2. 作业侧的运动精度等级
(易于操作的作业环境及相反的情况等时,为机械运动精度)
3. 组装零件之间的精度等级
((高精度零件之间、精度偏差大时等)
4. 组装零件间接触面的长度等作业性难易度
(生产性与精度的关系等)

図1

【图1】中的定位销与定位孔形状的设计思路如下。

■ 定位销
锥度(θ) 自动机、需要精度的机器、操作性较差的人工作业等环境下为10°~30°。
操作性良好的环境下的人工作业时为30°~60°。
锥部长度(EO) 根据定位插入时定位销与定位孔中心偏移(最大偏心量:e)的程度
进行L的设计(关系到轴径和前端部的导向装置的直径。)。
定位导向长度(L) 为提高作业性及机械的可靠性,应对长度(L)及形

図2

■ 定位孔
导向倒角(C) 在孔的插入侧拐角部给出倒角加工的设计指示。
孔的加工精度 必要时,对相对于插入零件基准面的孔的垂直度精度等给出设计指示。

下一讲将从基础知识开始讲解“活动结构的设计”。