
在此事例中所使用的米思米型号
NPA15

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No96中,单个零件编号为NPA15时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0096_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0096_PARTS_NPA15 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
防止换装零件脱落用
因老化、磨损而引起的保持力不足
■O形圈P系列
| 材质 | 硬度 (JIS Hs) |
颜色 | 可使用 温度范围 |
JIS記号 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丁腈橡胶 | 70±5 | 黑色 | -30-100℃ | 1种A | 耐鉱物油用 |
| 丁腈橡胶 | 90±5 | 黑色 | -25-100℃ | 1种B | 耐热型 |
| 硅橡胶 | 50±5 | 乳白色 | -50-200℃ | − | |
| 硅橡胶 | 70±5 | 藏青色 | -50-200℃ | 4种C | 耐热型 |
| 氟橡胶 | 70±5 | 黑色 | -15-200℃ | 4种D | |
| 氟橡胶 | 90±5 | 黑色 | -15-200℃ | − | 耐热型 |
| 乙丙橡胶 丙烯橡胶 |
70±5 | 黑色 | -45-130℃ | − | 耐候用 |
■尺寸选择与各部分的尺寸(抜粋)
| JIS 公称编号 | 圈内径 | 圈线径 | 相手側径 | |
|---|---|---|---|---|
| O形圈用 | ||||
| 内接 | 外接 | |||
| P10 | φ9.8 | φ1.9 | φ10 | φ13 |
| P10A | φ9.8 | φ2.4 | φ10 | φ14 |
| P11 | φ10.8 | φ11 | φ15 | |
| P11.2 | φ11 | φ11.2 | φ15.2 | |
| P12 | φ11.8 | φ12 | φ16 | |
| P12.5 | φ12.3 | φ12.5 | φ16.5 | |
| P14 | φ13.8 | φ14 | φ18 | |
| P15 | φ14.8 | φ15 | φ19 | |
| P16 | φ15.8 | φ16 | φ20 | |
| P18 | φ17.8 | φ18 | φ22 | |
| P20 | φ19.8 | φ20 | φ24 | |
| P21 | φ20.8 | φ21 | φ25 | |
| P22 | φ21.8 | φ22 | φ26 | |
| P22A | φ21.7 | φ3.5 | φ22 | φ28 |
| P22.4 | φ22.1 | φ22.4 | φ28.4 | |
| P24 | φ23.7 | φ24 | φ30 | |
| P25 | φ24.7 | φ25 | φ31 | |
| P25.5 | φ25.2 | φ25.5 | φ31.5 | |
| P26 | φ25.7 | φ26 | φ32 | |
| P28 | φ27.7 | φ28 | φ34 | |
| P29 | φ28.7 | φ29 | φ35 | |
| P29.5 | φ29.2 | φ29.5 | φ35.5 | |
| P30 | φ29.7 | φ30 | φ36 | |
*其他口径请参阅产品页。
■O形圈P系列的精度
圈线径公差:
| 线径 | 公差 |
|---|---|
| φ1.9 | ±0.08 |
| φ2.4 | ±0.09 |
| φ3.5 | ±0.10 |
| φ5.7 | ±0.13 |
圈内径公差:
| JIS 公称编号 | 圈内径 | 公差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 丁腈 | 硅橡胶 乙丙橡胶 |
氟橡胶 | ||
| P10 | φ9.8 | ±0.17 | ±0.25 | ±0.20 |
| P10A | φ9.8 | |||
| P11 | φ10.8 | ±0.18 | ±0.27 | ±0.21 |
| P11.2 | φ11 | |||
| P12 | φ11.8 | ±0.19 | ±0.28 | ±0.22 |
| P12.5 | φ12.3 | |||
| P14 | φ13.8 | |||
| P15 | φ14.8 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.24 |
| P16 | φ15.8 | |||
| P18 | φ17.8 | ±0.21 | ±0.31 | ±0.25 |
| P20 | φ19.8 | ±0.22 | ±0.33 | ±0.26 |
| P21 | φ20.8 | ±0.23 | ±0.34 | ±0.27 |
| P22 | φ21.8 | ±0.24 | ±0.36 | ±0.28 |
| P22A | φ21.7 | |||
| P22.4 | φ22.1 | |||
| P24 | φ23.7 | |||
| P25 | φ24.7 | ±0.25 | ±0.37 | ±0.30 |
| P25.5 | φ25.2 | |||
| P26 | φ25.7 | ±0.26 | ±0.39 | ±0.31 |
| P28 | φ27.7 | ±0.28 | ±0.42 | ±0.33 |
| P29 | φ28.7 | ±0.29 | ±0.43 | ±0.34 |
| P29.5 | φ29.2 | |||
| P30 | φ29.7 | |||
■O形圈P系列的使用温度范围
| 材质 | 硬度 (JIS Hs) |
颜色 | 可使用 温度范围 |
|---|---|---|---|
| 丁腈橡胶 | 70±5 | 黑色 | -30-100℃ |
| 丁腈橡胶 | 90±5 | 黑色 | -25-100℃ |
| 硅橡胶 | 50±5 | 乳白色 | -50-200℃ |
| 硅橡胶 | 70±5 | 藏青色 | -50-200℃ |
| 氟橡胶 | 70±5 | 黑色 | -15-200℃ |
| 氟橡胶 | 90±5 | 黑色 | -15-200℃ |
| 乙丙橡胶 丙烯橡胶 |
70±5 | 黑色 | -45-130℃ |
本案例中将O形圈用作保持更换零件的阻抗,因此改变了O形圈嵌入侧和拔出侧的嵌入沟槽形状。也就是说,嵌入零件侧为矩形沟槽,拔出主体侧为V字沟槽。
此时,应以插入时始终使O形圈处于被向上提起的状态来设计沟槽位置,如果在设计为根据更换零件的法兰面来决定位置(孔侧偏深),则可在插入后防止更换零件松动。
在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。