
在此事例中所使用的米思米型号
BRUSNR20-100-150-120

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No90中,单个零件编号为BRUSNR20-100-150-120时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0090_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0090_PARTS_BRUSNR20-100-150-120 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
向标签压紧装置施加适当的负载
刷子的老化、磨损
■滚筒刷(板型滚筒刷/密集型/间距指定型)
| 部位 | 材质 |
|---|---|
| 刷毛材质 | 尼龙6 |
| 管、衬套 连接类零件 |
SUS304 |
■尺寸选择与各部分的尺寸
| 管外径 | 管内径 | 刷子外径 | 全长 | 刷子部长度 | 刷毛材质 | 安装用螺纹孔直径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定单位5mm | 线径 | 刷毛长度 | |||||
| φ20 | φ12 | φ50 | 100 150 250 350 |
20-320 全长至30为止。 |
φ0.21 | 11.5 | M4 |
| φ60 | 16.5 | ||||||
| φ80 | 26.5 | ||||||
| φ100 | 36.5 | ||||||
| φ30 | φ20 | φ70 | φ0.295 | 14.5 | M5 | ||
| φ80 | 19.5 | ||||||
| φ100 | 29.5 | ||||||
| φ120 | 39.5 | ||||||
■滚筒刷(板型滚筒刷/密集型/间距指定型)的精度信息
管内径公差:
| 全长 | 容差 |
|---|---|
| 100 | H9 |
| 150 | |
| 250 | |
| 350 | +0.1/0 |
■滚筒刷(板型滚筒刷/密集型/间距指定型)的负载信息
| 管外径 | 刷子外径 | 适用马达容量(kW) |
|---|---|---|
| φ20 | φ50 | 0.40 |
| φ60 | ||
| φ80 | 0.75 | |
| φ100 | ||
| φ30 | φ70 | 0.40 |
| φ80 | ||
| φ100 | 0.75 | |
| φ120 | 1.25 |
在此事例中所使用的米思米型号
URBSNF35-60-50-0.2

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No90中,单个零件编号为BRUSNR20-100-150-120时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0090_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0090_PARTS_BRUSNR20-100-150-120 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
向标签压紧装置施加适当的负载
刷子的老化、磨损
■植入式滚筒刷(主体)
管部材质: PP
| 刷子材质 | 刷子线径 | 管外径 | 管内径 | 刷子外径 | 长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定单位5mm | |||||
| 尼龙66 | φ0.1 | φ35 | φ15 | φ60-φ80 | 50 100 |
| φ40 | φ20 | φ70-φ150 | |||
| 尼龙6 | φ0.21、0.295、0.535 | φ35 | φ15 | φ60-φ80 | |
| φ40 | φ20 | φ70-φ150 | |||
| 导电性尼龙 MONOEIGHT® |
φ0.15、0.295 | φ35 | φ15 | φ60-φ80 | |
| φ40 | φ20 | φ70-φ150 |
■植入式滚筒刷的精度信息
■植入式滚筒刷的负载信息
| 管外径 | 管内径 | 用马达容量(单位:kW) 参考值 |
|---|---|---|
| φ35 | φ15 | 0.4 |
| φ40 | φ20 | 0.75 |
预压紧刷(近前)将3个植入式连结型接在一起使用。在负载大的工序中发生部分磨损时,采用可仅更换相应刷子的构造。
在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
■刷子的接触程度调整例
如下图所示,如果能以刷子框架的棱角部为支点(红色圆圈部)摆动,则可调整刷子的接触程度。

对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。