米思米案例库

案例No.0089
案例名称: 冲击吸收凝胶减震材料的使用示例

冲击吸收凝胶减震材料

下载CAD数据

在此事例中所使用的米思米型号
GELMF12

下载CAD数据

下载CAD数据: 文件格式

生成

关于CAD数据文件格式

至该产品的WEB页面

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

返回页首

关于CAD文件名格式

采用以下规则命名。

案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
(在案例No89中,单个零件编号为GELMF12时)
装置总成 案例No_CAD形状 No0089_ASSY
单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0089_PARTS_GELMF12

返回页首

关于SolidWorks的宏文件

扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。

  1. 利用工具、执行宏的命令打开扩展名为.swb(Solidworks Visual basic Program)的文件。
  2. 从文件对话框选择.swb文件。(Solidworks Visual Basic Program)
  3. 要求指定SolidWorks文件的保存地址时,指定保存地址。
  4. 自动生成模式。

返回页首

至该产品的WEB页面至类似产品的WEB页面

返回页首

选型依据

用于缓和动作端的冲击

返回页首

风险信息

老化、磨损

返回页首

可选的尺寸

■冲击吸收凝胶减震材料

部位 材质 硬度
凝胶部 粘弹性人造橡胶
(灰色)
ASKER F75
(2层:外侧是F98)
金属芯部 SUS304 -

■尺寸选择与各部分的尺寸

螺纹
类型
外径 高度 螺纹孔/螺丝 对边间距
缓冲 总高 长度 直径
内螺纹 φ12 8 22 7 M5×0.8 10
φ16 10 28 11 M6×1.0 14
31 14 M8×1.25
φ20 13 35 14 M8×1.25 17
39 16 M10×1.25
(細目)
φ30 15 44 20 M12×1.75 27
46 22 M14×1.5
(细牙)
外螺纹 φ12 8 16 8 M5×0.8 10
φ16 10 20 10 M6×1.0 14
φ20 13 26 12 M8×1.25 17
φ30 15 30 14 M10×1.5 27

返回页首

设计理念1:直线运动机构的省空间化

直线运动机构一般采用驱动器驱动,像本案例一样,采用通过马达+手柄将旋转运动转换为直线运动的机构,可廉价地实现省空间化。

在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。

特点

  • 作为动作端挡块使用了冲击吸收凝胶减震材料的示例。
  • 通过手柄将马达的旋转运动转换为直线运动,进行往复运动。

预想的工件

  • 箱形工件、排列的托盘等

设计要点

  • 由于通过手柄、凸轮轴承随动器、凸轮将旋转运动转换为直线运动,因此在连续运行时,行程终点的直线运动速度变慢,但不停止。
  • 为了缓和接近行程终点时的冲击,在行程终点使用了冲击吸收凝胶减震材料。
    (像这样的圆弧运动时,本来无需在行程终点设置减振材料,像本案例这样的使用方法属于稀有。应根据动作条件来判断。)

    ■冲击吸收凝胶减震材料的特性

    ■使用注意事项

    • ・请勿用锐器刺扎或切割。
    • ・请勿撕裂或扭绞。
    • ・使用时仅限承受垂直方向的压力。
    • ・请勿靠近烟火。
    • ・请勿使用溶剂清洗。
    • ・破损时请及时更换。

    ■冲击加速度变化比较试验

      加速度峰值
    (m/s2)
    收缩秒数
    (μs)
    冲击吸收凝胶 400 550
    聚氨脂70度 1200 850
    聚氨脂50度 836 1273
    超低硬度聚氨酯15度 450 1660
    低回弹聚氨酯 1750 450
    丁腈橡胶 1050 670
    低回弹橡胶 1580 400

    *收缩秒数是指加速度值降至10m/s2以下时所需的秒数。

    ●由试验结果得出的结论

    可知,冲击吸收凝胶的峰值较其他材质低30%左右,且加速度的收缩更快。
    这是因为这种材质在消除冲击力的同时向各个方向分散传递能量。
    因此,有望得到低回弹及消音等效果。
    (效果会因使用条件不同而发生变化,敬请注意。)

    ●试验条件

    测量方法:使锤子头部落在样品上,通过锤子上安装的加速度计来测量
    样品: Ø30 高度为20mm
    测量夹具概要:
    锤子重量为958g 落下高度为255mm
    锤子支点到重心的距离为255mm

    使用器材:
    加速度计(Bruel & Kjaer Type4507B001)
    数据记录仪(Keyence NR-500, NR-HA08)
    PC、传感放大器(小野測器SR-2200)
    测量条件:气温18℃ 湿度40%

    ■冲击吸收凝胶的柔软性

    能上下左右慢慢复原的3维延迟复原是其一大特点。
    即使像照片中那样被压扁,只要不受力又会慢慢恢复原来的形状。
    *将凝胶部设计为双层可防止粘连。

    ■40%压缩负载试验结果

    外径 φ12 φ16 φ20 φ30
    40%压缩负载
    平均(kgf)
    1.4 1.8 2.4 7.7

    ●试验条件

    以静负载进行压缩,测量三次厚度达到60%时的负载。取其平均值。
    *上述数值为测量值范例,并非保证值。

    ■使用范例

  • 应考虑到传送物体的负载、速度、循环时间等,同时考虑到凝胶减震材料产生的附加负载,决定马达的容量和齿轮比。
  • 由于冲击吸收凝胶减震材料会因很小的负载而变形,因此最好根据附加负载选择尺寸,并事先进行测试、确认。也可设计为通过垫片等调整压缩余量的构造。
  • 减振材料的老化和磨损根据使用条件而异,因此应计划按一定的行程单位进行维护。

米思米零件表

  • 下载米思米零件表(CSV)
  • 确认案例中的零件位置
  • 下载CAD数据(选择单个零件)

    下载CAD数据(选择单个零件)

    生成

    No. 零件名称 下载CAD数据(选择单个零件)
    2D/DXF(V12)
    3D/STEP(AP203)
    3D/Solidworks®<=2012
    1 冲击吸收凝胶减震材料
    2 直线轴承(滑块)
    3 导向轴

    生成

    关于CAD数据文件格式

    至该产品的WEB页面

    希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

    返回页首

    关于CAD文件名格式

    采用以下规则命名。

    案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
    (在案例No89中,单个零件编号为GELMF12时)
    装置总成 案例No_CAD形状 No0089_ASSY
    单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0089_PARTS_GELMF12

    返回页首

    关于SolidWorks的宏文件

    扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
    读入宏文件时,可采用以下步骤。

    1. 利用工具、执行宏的命令打开扩展名为.swb(Solidworks Visual basic Program)的文件。
    2. 从文件对话框选择.swb文件。(Solidworks Visual Basic Program)
    3. 要求指定SolidWorks文件的保存地址时,指定保存地址。
    4. 自动生成模式。

    返回页首

  • 下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式

    生成

    关于CAD数据文件格式

    未选择所需产品

    返回页首

    关于CAD文件名格式

    采用以下规则命名。

    案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
    (在案例No89中,单个零件编号为GELMF12时)
    装置总成 案例No_CAD形状 No0089_ASSY
    单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0089_PARTS_GELMF12

    返回页首

    关于设备总成CAD数据的用途

    总装图为构想阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种条件的形状。套用部分内容时,请变更为符合客户使用条件的规格。

    返回页首

No. 零件名称 示意图 米思米型号 数量 参考价格
(単位:元)
小计金额(単位:元)
米思米零件表刊载的合计金额 959.56
参考交货期 2013-2014 FA工厂自动化用零件目录
1 冲击吸收凝胶减震材料 GELMF12

至该产品的WEB页面

至类似产品的WEB页面

2 134.20 268.40 9天 1763
2 直线轴承(滑块) LHSSL12

至该产品的WEB页面

至类似产品的WEB页面

2 298.98 597.96 1天 251
3 导向轴 SFJW12-234-M6-N6

至该产品的WEB页面

至类似产品的WEB页面

2 46.60 93.20 3天 103

<关于米思米零件表>

※价格与交货期为参考值,可能会与实际情况不同。详情请通过Web Ordering System等确认。
※铝合金型材等部分产品未标出参考价格(也不保含在“米思米零件表刊载的总计金额”中)。确定实际设计中使用的型号后,请另行询价。

返回页首