在此事例中所使用的米思米型号
NKBC5-10-16
希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.63中,单个零件编号为NKBC5-10-16时) |
---|---|---|
装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0063_ASSY |
单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0063_PARTS_NKBC5-10-16 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
用手转动(不使用工具)
■小径压纹旋钮(外螺纹、台阶型)
材质 | 表面处理 |
---|---|
SUM23 | 抛光+镀铬 |
SUS303 | 发纹处理 |
■尺寸选择与各部分的尺寸
螺纹直径(粗牙) | 螺纹长度 | 旋钮外径 | 旋钮高度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | |||
M3 | ○ | ○ | φ8、10 | 7.5 | |||||
M4 | ○ | ○ | ○ | φ12、14 | 9.5 | ||||
M5 | ○ | ○ | ○ | φ16、18 | 11.5 | ||||
M6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | φ20、22 | 15 | ||
M8 | ○ | ○ | ○ | ○ | φ26、28 | 18 | |||
M10 | ○ | ○ | ○ | ○ | φ30、32 | 23 |
在此事例中所使用的米思米型号
NKBX5-10
希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
案例库 CAD形状 | 案例库 CAD文件名 | 具体案例 (在案例No.63中,单个零件编号为NKBC5-10-16时) |
---|---|---|
装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0063_ASSY |
单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0063_PARTS_NKBC5-10-16 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
用手转动(不使用工具)
■网纹旋钮(外螺纹、台阶型)
材质 | 表面处理 |
---|---|
SUM23 | 抛光+镀铬 |
SUS303 | 发纹处理 |
■尺寸选择与各部分的尺寸
螺纹直径(粗牙) | 螺纹长度 | 旋钮外径 | 旋钮高度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 16 | 20 | |||
M3 | ○ | ○ | φ12 | 15 | ||
M4 | ○ | ○ | ○ | φ16 | 17 | |
M5 | ○ | ○ | ○ | φ20 | 19.5 |
通过改善盖板安装孔和安装方式,可降低盖板的拆装工时。
※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。