米思米案例库

案例No.0031
案例名称: 螺栓插入组件

定位销用衬套(带肩)

下载CAD数据

在此事例中所使用的米思米型号
JBHFYG18-P11-L22.5

下载CAD数据

下载CAD数据: 文件格式

生成

关于CAD数据文件格式

至该产品的WEB页面

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

返回页首

关于CAD文件名格式

采用以下规则命名。

案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
(在案例No31中,单个零件编号为JBHFYG18-P11-L22.5时)
装置总成 案例No_CAD形状 No0031_ASSY
单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0031_PARTS_JBHFYG18-P11-L22.5

返回页首

关于SolidWorks的宏文件

扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。

  1. 利用工具、执行宏的命令打开扩展名为.swb(Solidworks Visual basic Program)的文件。
  2. 从文件对话框选择.swb文件。(Solidworks Visual Basic Program)
  3. 要求指定SolidWorks文件的保存地址时,指定保存地址。
  4. 自动生成模式。

返回页首

至该产品的WEB页面至类似产品的WEB页面

返回页首

选型依据

用于工件支架

返回页首

风险信息

拔出时因卡滞而导致肩部破裂

返回页首

可选的尺寸

■定位销用衬套(防脱落切口型)

  • 材质 : 相当于SKS3
  • 硬度: 56-58HRC
  • 附件 特殊内六角螺栓
台阶部直径
(g6)
销孔径 台阶部长度 肩部高度 肩部直径 螺栓尺寸
指定单位0.01mm 指定单位0.1mm
φ10 φ4.00- 6.50 3.0- 12.0 7.5 φ18 M4
φ12 φ6.00- 8.50 10.0- 18.0 φ20
φ15 φ8.00- 10.50 10.0- 30.0 φ23
φ18 φ10.00-12.50 φ26
φ20 φ12.00- 13.50 12.0- 35.0 9.0 φ28 M5
φ22 φ12.00- 13.50 φ30
φ25 φ13.00- 15.50 φ33
φ26 φ15.00- 16.50 φ34
φ30 φ16.00- 20.50 12.0- 50.0 φ38

返回页首

精度信息

■定位销用衬套(防脱落切口型)的精度信息

·销孔径公差: +0.01/0

·台阶部直径公差:

台阶部直径 g6
φ10 -0.005/-0.014
φ12 -0.006/-0.017
φ15
φ18
φ20 -0.007/-0.020
φ22
φ25
φ26
φ30

·肩部直径公差: -0.1/-0.2

返回页首

设计理念1:有效使用外购品以降低成本

将定位销用衬套灵活用于工件支架,可减少设计工时。

设计理念2:降低衬套脱落的风险

取出工件时,如果工件和衬套啮合,可能会导致衬套脱落。本案例中采用防脱落切口+肩部带固定螺栓的防脱落零件。。

在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。

特点

  • 使用了旋转臂的螺栓类零件插入组件示例。
  • 使旋转与升降位置发生变化。

预想的工件

  • 小型圆柱状的工件
    (例:螺栓、销等)

设计要点

  • 供给工件时,根据对象工件的形状和重量,因自重落下而引起的移放会有导致滞留和脱落的可能,因此应事先进行测试

    列举工件的插入角度、和工件支座(衬套)间的距离、供给时间等相关的要因,进行测试。

  • 需要考虑对工件的损伤

    工件支座的工件插入口要避开销的角,采取R角,努力使工件能顺畅地进入。

  • 投放/取出工件时,因工件和固定座(衬套)的硬度差,可能会产生工件磨损粉末。因此在布局时,不在工件投放、旋转的下方设置驱动器。
  • 本案例中虽然没有显示,但需要具备确认螺栓已插入衬套中的检测功能。

米思米零件表

  • 下载米思米零件表(CSV)
  • 确认案例中的零件位置
  • 下载CAD数据(选择单个零件)

    下载CAD数据(选择单个零件)

    生成

    No. 零件名称 下载CAD数据(选择单个零件)
    2D/DXF(V12)
    3D/STEP(AP203)
    3D/Solidworks®<=2012
    1 定位销用衬套(带肩)
    2 金属垫圈

    生成

    关于CAD数据文件格式

    至该产品的WEB页面

    希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。

    返回页首

    关于CAD文件名格式

    采用以下规则命名。

    案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
    (在案例No31中,单个零件编号为JBHFYG18-P11-L22.5时)
    装置总成 案例No_CAD形状 No0031_ASSY
    单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0031_PARTS_JBHFYG18-P11-L22.5

    返回页首

    关于SolidWorks的宏文件

    扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
    读入宏文件时,可采用以下步骤。

    1. 利用工具、执行宏的命令打开扩展名为.swb(Solidworks Visual basic Program)的文件。
    2. 从文件对话框选择.swb文件。(Solidworks Visual Basic Program)
    3. 要求指定SolidWorks文件的保存地址时,指定保存地址。
    4. 自动生成模式。

    返回页首

  • 下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式

    生成

    关于CAD数据文件格式

    未选择所需产品

    返回页首

    关于CAD文件名格式

    采用以下规则命名。

    案例库 CAD形状 案例库 CAD文件名 具体案例
    (在案例No31中,单个零件编号为JBHFYG18-P11-L22.5时)
    装置总成 案例No_CAD形状 No0031_ASSY
    单个零件 案例No_CAD形状_米思米型号 No0031_PARTS_JBHFYG18-P11-L22.5

    返回页首

    关于设备总成CAD数据的用途

    总装图为构想阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种条件的形状。套用部分内容时,请变更为符合客户使用条件的规格。

    返回页首

No. 零件名称 示意图 米思米型号 数量 参考价格
(単位:元)
小计金额(単位:元)
米思米零件表刊载的合计金额 265.26
参考交货期 2013-2014 FA工厂自动化用零件目录
1 定位销用衬套(带肩) JBHFYG18-P11-L22.5

至该产品的WEB页面

至类似产品的WEB页面

2 126.14 252.28 13天 1174
2 金属垫圈 WSSB20-4-2

至该产品的WEB页面

至类似产品的WEB页面

1 12.98 12.98 1天 仅网页刊登

<关于米思米零件表>

※价格与交货期为参考值,可能会与实际情况不同。详情请通过Web Ordering System等确认。
※铝合金型材等部分产品未标出参考价格(也不保含在“米思米零件表刊载的总计金额”中)。确定实际设计中使用的型号后,请另行询价。

其他参考案例

返回页首