在此事例中所使用的米思米型号
SRC-R40
希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No.29中,单个零件编号为 SRC-R40时) |
---|---|---|
装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0029_ASSY |
单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0029_PARTS_SRC-R40 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
链条末端连接用
■连接杆(标准型)
螺纹方向 | 主体 | 螺帽 | |||
---|---|---|---|---|---|
材质 | 表面处理 | 硬度 | 材质 | 表面处理 | |
右螺纹・左螺纹 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 35-40HRC | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
SUS303 | - | - | SUS303 | − |
■尺寸选择
适用链条的公称No. | 螺纹直径(粗牙) | 螺纹部长度 | 全长 | 销孔径 | 材质 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S45C | SUS303 | |||||||
右螺纹 | 左螺纹 | 右螺纹 | 左螺纹 | |||||
15 | M3 | 12 | 20.6 | φ1.7 | ○ | ○ | - | - |
25 | M4 | 18 | 28.2 | φ2.4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
35 | M6 | 25 | 40 | φ3.7 | ○ | ○ | ○ | ○ |
40 | M8 | 33 | 52.5 | φ4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
50 | M10 | 41 | 65 | φ5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
60 | M12 | 49 | 78 | φ6 | ○ | ○ | ○ | - |
80 | M16 | 60 | 98 | φ8 | ○ | ○ | ○ | - |
■连接杆的最大负载(kN)
适用链条的公称No. | 最大负载(kN) | |
---|---|---|
材质:S45C | 材质:SUS303 | |
15 | 0.44 | − |
25 | 0.78 | 0.68 |
35 | 1.96 | 1.57 |
40 | 3.53 | 2.84 |
50 | 5.68 | 4.51 |
60 | 8.23 | 6.57 |
80 | 15.4 | 12.3 |
链条的伸长因实际产品而不同,因此应设计为可单独进行张力调整。
在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。