在此事例中所使用的米思米型号
HBGA30-21
希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No,18中,单个零件编号为 HBGA30-21时) |
---|---|---|
装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0018_ASSY |
单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0018_PARTS_HBGA30-21 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
箱体布局小型化
■平皮带用惰轮(法兰型)
惰轮 | 轴承 | 外径 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
材质 | 表面处理 | 材质 | φ20 | φ25 | φ30 | φ35 | φ40 |
S45C | 四氧化三铁保护膜 | 钢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
无电解镀镍 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
A2017 | 本色阳极氧化处理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SUS304 | - | 不锈钢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
聚缩醛 | - | 钢 | - | - | △ | - | △ |
■平皮带用惰轮(法兰型)外径和导轨宽度
外径 | 轴径 | 导轨宽度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 11 | 16 | 21 | 27 | 32 | ||
φ20 | φ5、8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
φ25 | φ6、8 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
φ30 | φ8 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
φ35 | φ10 | - | - | ○ | ○ | - | - |
φ40 | φ10 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
轴承数量 | 1 | 2 |
在此事例中所使用的米思米型号
TTPA20T5200-A-P8
希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No,18中,单个零件编号为 HBGA30-21时) |
---|---|---|
装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0018_ASSY |
单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0018_PARTS_HBGA30-21 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
可靠的驱动传递
■同步带轮(轻载传送·普通扭矩传动)
材质 | 表面处理 | 歯齿类型/皮带宽度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T5 | T10 | |||||||||||
带轮 | 法兰 | 10 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
A2017 | A5052 | 本色阳极氧化处理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
黑色阳极氧化处理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
硬质阳极氧化处理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
无电解镀镍 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
S45C | SPCC | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
四氧化三铁保护膜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
无电解镀镍 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■同步带轮齿数与轴孔直径
皮带种类 | 形状 | 齿数 | 节圆直径 | 轴孔直径 |
---|---|---|---|---|
T5 | A、B | 12-60 | φ19.10-95.49 | φ5-72 |
T10 | A、B | 12-60 | φ38.20-190.99 | φ8-80 |
■同步带轮的选型步骤
※ 同步带轮的选型与同步齿形带同时进行。
可以使用自动选型工具。
https://www.misumi.com.cn/maker/misumi/cad/
↓
↓
■同步带轮的精度
轴孔公差:H7
■技术计算
传送同步齿形带的选型方法
https://www.misumi.com.cn/pdf/fa/2010/p2688.pdf
根据构成主体的铝框架的高度,在可从从动侧调节张力的位置布置惰轮。
※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
■加长同步齿形带产品系列
皮带种类 | 节距 | 加长同步齿形带齿数指定型 | 加长同步齿形带齿数指定 ·贴布型 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
可指定齿数的同步齿形带。 最长可指定10m。 |
皮带上贴有低摩擦布的同步 齿形带。最适用于累积传送与 降低噪音。。 |
||
聚氨酯(接头加工用) | 聚氨酯(接头加工用) | ||
MXL | 2.032mm | - | - |
XL | 5.08mm | - | - |
L | 9.525mm | ○ | ○ |
H | 12.7mm | ○ | ○ |
S2M | 2.0mmm | - | - |
S3M | 3.0 | - | - |
S5M | 5.0mm | ○ | - |
S8M | 8.0mm | ○ | - |
T5 | 5.0mm | ○ | - |
T10 | 10.0mm | ○ | ○ |
对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。