
在此事例中所使用的米思米型号
PXYA10

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No,15中,单个零件编号为 PXYA10时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0015_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0015_PARTS_PXYA10 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
定位用
■旋钮柱塞(细牙螺纹)
| 旋钮部 | 主体 | 销 | 弹簧 | 锁紧螺帽 | 复位型 | 台架位置 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | |||
| 尼龙6 (黑色亚光) |
SUM22L | 四氧化三铁保护膜 | S45C | 50-60HRC | 四氧化三铁保护膜 | SWP-B | 无 | ○ | ○ |
| 有 | ○ | ○ | |||||||
| SUS303 | - | SUS303 | - | 镀镍 | SUS301 | 无 | ○ | - | |
| 有 | ○ | ○ | |||||||
■各部分的尺寸
| 丝杠直径 | 节距 | 旋钮外径 | 销径 | 全长 | 螺纹部长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| M10 | 1.0 | φ21 | 5 | 51 | 17 |
| M12 | 1.5 | φ25 | 6 | 61 | 20 |
| M16 | 1.5 | φ31 | 8 | 75.5 | 26 |
■旋钮柱塞(细牙)的弹簧负载
| 丝杠直径 | 负载(N) | |
|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |
| M10 | 7 | 17 |
| M12 | 9 | 24 |
| M16 | 11 | 30 |
在此事例中所使用的米思米型号
SSEBWM14-230

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No,15中,单个零件编号为 PXYA10时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0015_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0015_PARTS_PXYA10 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
直進精度要
■直线导轨(滑轨加宽型、加宽标准滑块型、微预压型·单滑块型)
| 材质 | 硬度 |
|---|---|
| 不锈钢(相当于SUS440C) | 56HRC- |
| 碳素钢(SCM等合金钢) | 58HRC- |
| 总高度 | 滑轨长度 |
|---|---|
| 9 | 50-290 |
| 12 | |
| 14 | 70-470 |
| 16 | 70-670 |
■直线导轨的选型步骤
↓
↓
■预压与精度基准(加宽标准滑块型·微预压型)

(μm)
| H的尺寸容差 | ±20 |
|---|---|
| H的配合误差 | 15 |
| W2的尺寸容差 | ±20 |
| W2的配合误差 | 20 |
(μm)
| 滑轨长度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -80 | 81-200 | 201-250 | 251-400 | 401-500 | 501-630 | 631-800 | |
| 移动平行度 | 3 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13.5 | 14 |
■直线导轨的额定负载(加宽标准滑块型·微预压型)
| 总高度 | 基本额定负载 | 静态容许力矩 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| C(动)kN | C0(静)kN | MA N・m |
MB N・m |
Mc N・m |
|
| 9 | 1.4 | 2.2 | 7.8 | 7.8 | 15.5 |
| 12 | 2.3 | 3.7 | 13.7 | 16.3 | 30.4 |
| 14 | 3.5 | 5.3 | 20.6 | 22.3 | 52.1 |
| 16 | 5.8 | 8.5 | 40.2 | 43.6 | 148.0 |

■直线导轨的寿命计算
●寿命
●额定寿命
实际使用直线导轨时,首先应进行负载计算。要通过计算求出直线往复运动中的负载并不容易,因为运动过程中存在振动或冲击,并且还要充分考虑振动或冲击相对于直线导轨的分布状况。另外,使用温度等也会对寿命产生很大影响。

●硬度系数(fH)

●温度系数(fT)

●接触系数(fC)
表-1.接触系数
1根轴上组装的轴承数量接触系数fC
| 1 | 1.00 |
| 2 | 0.81 |
| 3 | 0.72 |
| 4 | 0.66 |
| 5 | 0.61 |
●负载系数(fW)
表-2.负载系数
| 使用条件 | fw |
|---|---|
| 没有外部冲击与振动,速度也较慢时 15m/min以下 | 1.5-20 |
| 没有特别明显的冲击与振动,速度为中速时 60m/min以下 | 1.5-20 |
| 有外部冲击与振动,速度为高速时 60m/min以上 | 2.0-3.5 |
●作用负载P的计算方法

通过在接近传感器用的发讯块中灵活使用外购的发迅块导向轴、发迅块导向轴支架,可减少设计工时。
※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。