
在此事例中所使用的米思米型号
SFHC12-200-M6-H23

希望使用上述可选的3种数据格式以外的格式时,请点击下述米思米零件表中的“至该产品页”。
采用以下规则命名。
| 案例库 CAD形状 |
案例库 CAD文件名 |
具体案例 (在案例No,7中,单个零件编号为 SFHC12-200-M6-H23时) |
|---|---|---|
| 装置总成 | 案例No_CAD形状 | No0007_ASSY |
| 单个零件 | 案例No_CAD形状_米思米型号 | No0007_PARTS_SFHC12-200-M6-H23 |
扩展名.swb是SolidWorks用的宏文件。
读入宏文件时,可采用以下步骤。
在工具无法进入的部位紧固
■线性导向轴(一端内螺纹、带扳手槽/带通孔)
| 材质 | 硬度 (高频淬火) |
表面处理 | 带扳手槽型 | 带通孔 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径公差 | 外径 | 长度 | 外径公差 | 外径 | 长度 | ||||||
| g6 | h5 | f8 | g6 | f8 | |||||||
| SUJ2 | 58HRC- | - | ○ | ○ | - | φ6-50 | 20-1500 | ○ | - | φ8-30 | 20-500 |
| 相当于SUS440 | 56HRC- | ○ | ○ | - | ○ | - | |||||
| SUJ2 | 58HRC- | 镀硬铬 | ○ | ○ | - | ○ | - | ||||
| 相当于SUS440 | 56HRC- | ○ | ○ | - | ○ | - | |||||
| SUJ2 | 58HRC- | 低温镀黑铬 | ○ | - | - | φ6-30 | 20-500 | ○ | - | ||
| S45C | - | 镀硬铬 | - | - | ○ | φ6-50 | 20-1500 | - | ○ | ||
| SUS304 | - | - | - | ○ | - | - | |||||
■线性导向轴的精度
轴垂直度:0.2以下
| 外径 | 外径公差 | ||
|---|---|---|---|
| g6 | h5 | f8 | |
| φ6 | -0.004 -0.012 |
0 -0.005 |
-0.010 -0.028 |
| φ8 | -0.005 -0.014 |
0 -0.006 |
-0.013 -0.035 |
| φ10 | |||
| φ12 | -0.006 -0.017 |
0 -0.008 |
-0.016 -0.043 |
| φ13 | |||
| φ15 | |||
| φ16 | |||
| φ18 | |||
| φ20 | -0.007 -0.020 |
0 -0.009 |
-0.020 -0.053 |
| φ25 | |||
| φ30 | |||
| φ35 | -0.009 -0.025 |
0 -0.011 |
-0.025 -0.064 |
| φ40 | |||
| φ50 | |||
在工具无法进入的部位紧固线性导向轴时采用通孔型,插入内六角扳手以作为插入止转。
※在上述案例设备示意图中,米思米零件表中刊载的产品用蓝色标示(详细介绍的主要零件为深蓝色)。
有预想的工件时用黄色标示。
■一端内螺纹型导向轴产品系列
| 材质 | 硬度 | 表面处理 | 带扳手槽型 | 带通孔 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dg6 | Dh5 | Df8 | Dg6 | Df8 | |||
| SUJ2 | 高频淬火 SUJ:58HRC~ 相当于SUS440:56HRC~ |
- | ○ | ○ | - | ○ | - |
| 相当于SUS440 | ○ | ○ | - | ○ | - | ||
| SUJ2 | 镀硬铬 | ○ | ○ | - | ○ | - | |
| 相当于SUS440 | ○ | ○ | - | ○ | - | ||
| SUJ2 | 低温镀黑色 | ○ | - | - | ○ | - | |
| S45C | - | 镀硬铬 | - | - | ○ | - | ○ |
| SUS304 | - | - | ○ | - | - | ||
■一端固定梁的位移量计算
| 负载图 | W:负载 M:弯曲力矩图 R:反作用力 δ:位移量 |
|
|---|---|---|
| 一端固定梁前端负载 | ![]() |
![]() |
| 一端固定梁均衡负载 | ![]() |
![]() |
对于您提出的意见我们很难逐个回答。
希望回答的客户请使用咨询表。