- 商品查找选型相关
- 报价订购相关
- 发货/物流相关
- 如何查找历史记录
- 如何申请售后
- 如何修改账户信息
- 关于积分
- 页面报错相关
- 其他
- 米思米交易流程
- 米思米官网推荐使用浏览器
- 如何注册为个人用户
- 个人用户如何升级为企业用户
- 个人与企业用户使用权限的区别
- 如何查找商品
- 如何选型加购
- 如何报价
-
如何订购
- 报价后如何订购
- 购物车直接订购怎样操作
- 如何快速订购商品
- 如何支付
- 如何查看订单状态
- 常见问题
- 如何查找商品
- 经济型商品如何选型
- 如何选型加购
- 智能选型说明
- 如何查找类似品
-
收藏商品与标签设置
- 如何收藏商品
- 如何对收藏商品进行标签设置
-
CAD下载与使用规则
- 如何下载商品CAD数据
- CAD文件格式介绍
- CAD数据使用规则
-
3D预览如何操作
- 3D预览如何操作
- 3D预览无法显示怎么办
-
产品目录与设计插件申请
- 如何申请产品目录
- 如何申请设计插件
- 常见问题
- 如何批量下单/询价
- 购物车功能介绍
- 购物车问题商品如何自助处理
- 如何报价
- 报价中的问题商品如何自助处理
- 订购确认页功能介绍
-
如何订购
- 报价后如何订购
- 购物车直接订购怎样操作
- 如何快速订购商品
- 订购中的问题商品如何自助处理
- 如何批量指定发货日
- 数量折扣规则介绍
- 优惠券的使用方法及规则
- 如何支付
- 如何查看订单状态
- 如何下载装箱单
- 退换货取消规则介绍
- 常见问题
-
物流发货时间介绍
- 物流发货时间介绍
- 商品发货后几天能到
- 什么是瞬达服务如何使用
- 追加工商品什么时候发货
- 如何查看预计到货日
- 如何查询物流配送信息
- 运费收取规则介绍
- 常见问题
- 如何查找历史订单
- 如何查找历史报价单
- 如何查看商品浏览记录
- 如何查看CAD下载记录
- 常见问题
- 如何取消报价单
- 如何取消订单
- 如何退货
- 如何换货
- 未收到货如何处理
- 如何写商品评论
- 商品评论使用规范
- 常见问题
-
如何注册
- 如何注册为个人用户
- 个人用户如何升级为企业用户
- 个人与企业用户使用权限的区别
- 如何登录米思米账号
- 如何修改个人信息
- 如何修改企业信息
- 账期客户申请说明
- 如何管理收货地址
- 如何修改订购通知设置
-
员工账号管理
- 如何添加员工账号
- 如何审批员工账号申请
- 员工权限怎样设置
- 如何绑定微信账号
- 忘记密码如何找回
- 老用户绑定手机号码
- 常见问题
- 积分规则是什么
- 企业积分开通和获取
- 积分如何兑换礼品
- 关于积分条款
- 常见问题
- 发票使用权限
- 如何维护发票信息
- 如何管理对账单
- 如何申请发票
- 如何查看发票
- 如何查看付款到期日
- 常见问题
- 如何订购非自营商品
- 订购/报价非自营商品规则
- 预付款客户的非自营订单发票
- 账期客户的非自营订单发票
- 常见问题
- 网页无法正常显示怎么办
- 页面报错如何处理
- 付款时被拦截怎么办
- 网站弹窗不显示如何设置
- 如何让浏览器记住账号密码
- 米思米官网推荐使用浏览器
- 米思米网站使用规则
- 关于中国制造标志
- 关于RoHS标志
- 如何使用型号转换管理
- 个人中心首页功能介绍
- 本网站功能
5048
5121
数量折扣规则介绍
数量折扣规则介绍
同一规格商品购买达到一定数量时,购买越多越优惠。
例1
一般商品:SGHZ20-35 guidePOST/卸料板导套
发货天数
数量
未税单价(元)
发货天数
折扣率
1~9
49.20
一天
0%
10~49
46.74
一天
5%
50-99
44.28
一天
10%
100-
41.82
需要另外报价
15%
以上不适用于同一商品被拆成多项目报价的场合。
例2
少量购买时需补差价的商品:WFH4-5 耐热型圆线螺旋弹簧/SPRINGS
发货天数
数量
未税单价(元)
发货天数
补差价
折扣率
1~4
6.60
注11天
70
0%
5~8
6.60
注21天
50
0%
9~19
6.60
1天
0
0%
20~49
6.27
1天
0
5%
50~199
5.94
1天
0
10%
200~500
5.61
1天
0
15%
500~
5.61
需要另外报价
0
15%
以上不适用于同一商品被拆成多项目报价的场合。
注1:订购1-4个时,每项商品需要支付70元的差价。
注2:订购5-8个时,每项商品需要支付50元的差价。
注1:订购1-4个时,每项商品需要支付70元的差价。
注2:订购5-8个时,每项商品需要支付50元的差价。