(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

米思米环保 可降解 平面口罩 生物降解玉米提取聚乳酸原料

活动时间:2023年3月1日 - 3月31日 限量前100名
全降解平面口罩 部分降解平面口罩
玉米 = 口罩?
生物降解
玉米提取聚乳酸原料
可降解口罩生产过程
玉米植物
提炼淀粉
玉米淀粉
生物发酵
聚合提取
聚乳酸颗粒
制成面料
三层口罩
全新可降解口罩的主要成分是PLA聚乳酸材料
玉米、玉米淀粉、聚乳酸颗粒都是它的前身
短时间内生物降解,是地球环保新伙伴
WHY聚乳酸口罩?
可降解的口罩
生长于土壤 ,回归于土壤
聚乳酸降解高效
3个月 后分解率百分百
聚乳酸材料在工业堆肥环境下
*分解率100%指分解颗粒小于2mm (根据米思米合作工厂研究所得数据)
可降解的口罩
可焚烧的新材
传统口罩聚乳酸口罩
加重温室效应PM2.5问题
可净化的呼吸
米思米新品聚乳酸口罩
透气性为传统PP口罩的3
轻松佩戴无负担
*根据米思米自有产品研究所得数据
可守护的健康
弱酸性与人体pH值相近 抗菌更亲肤
弱酸性聚乳酸口罩
三层高效过滤
高标准滤材,三层过滤,抗菌性高达99%
保护地球,也保护你
PLA聚乳酸外层
抗菌性高达99%,呼吸第一屏障
*根据米思米自有产品研究所得数据
PLA/PP过滤层
轻松过滤各类颗粒,呼吸第二屏障
*部分降解款中层为PP材质
全降解款中层为PLA材质
PLA聚乳酸亲肤层
符合人体弱酸性,温和亲肤
更多ECO FACTORY成员
告别「纸质」
环保「数字化」即刻启程
预计节省 间接材料管理时间 物料领用量 备库金额