(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

大牌云集 放'价'来袭 大牌云集 放'价'来袭 大牌云集 放'价'来袭 大牌云集 放'价'来袭 大牌云集 放'价'来袭 大牌云集 放'价'来袭 大牌云集 放'价'来袭 大牌云集 放'价'来袭

MISUMI 最高降价20%

  • MISUMI

    20% OFF

    new

    一次性丁腈手套

    MDGNBF09-40

    最快当天发货

    原售价: 69.98元/盒

    新售价: 55.98元/盒

    50盒订购: 48.00元/盒

  • MISUMI

    new

    一次性乳胶手套

    MDGLWZ09-60

    最快当天发货

    售价: 48.50元/盒

    30盒订购: 44.48元/盒

更多米思米品牌一次性手部防护用品

  • MISUMI

    防滑指套 卷口 多色

    new

    防滑指套 卷口 多色

    MFC-R

    500g 1000只/包

    最快当天发货

    售价: 14.96元/包

  • MISUMI

    一次性防静电指套

    new

    一次性防静电指套

    MFC-A-YL

    500g 1000只/包

    最快当天发货

    售价: 29.99元/包

  • MISUMI

    乳胶指套 卷口 米黄

    new

    乳胶指套 卷口 米黄

    MFC-GR-YL

    500g 800只/包

    最快当天发货

    售价: 38.89元/包

  • MISUMI

    乳胶指套 切口 白色

    new

    乳胶指套 切口 白色

    MFC-GC-WT

    500g 800只/包

    最快当天发货

    售价: 38.89元/包

爱马斯 最高降价15%

  • 爱马斯

    一次性丁腈手套 9寸

    15% OFF

    一次性丁腈手套 9

    APFNCHD

    最快当天发货

    原售价: 81.32元/盒

    新售价: 69.12元/盒

  • 爱马斯

    一次性丁腈手套 9寸

    一次性丁腈手套 9

    TLFC

    最快当天发货

    售价: 58.32元/盒

友利格 最高降价20%

  • 友利格

    13.3% OFF

    一次性丁腈手套 9寸

    一次性丁腈手套 9

    U2500

    最快当天发货

    原售价: 74.98元/盒

    新售价: 65.00元/盒

    50盒订购: 52.00元/盒

  • 友利格

    10% OFF

    一次性乳胶手套

    一次性乳胶手套

    C05XTDW

    最快当天发货

    原售价: 57.30元/盒

    新售价: 51.57元/盒

    60盒订购: 41.00元/盒

  • 友利格

    13.8% OFF

    一次性丁腈手套 12寸

    一次性丁腈手套 12

    U2200

    最快当天发货

    原售价: 123.00元/盒

    新售价: 106.00元/盒

  • 友利格

    20% OFF

    一次性乳胶手套

    一次性乳胶手套

    KT006

    最快当天发货

    原售价: 52.50元/盒

    新售价: 42.00元/盒

洁净室使用

  • 迈思德

    一次性丁腈手套 12寸

    一次性丁腈手套 12

    MSD-07001

    无尘等级:百级

    最快当天发货

    售价: 115.00元/袋

  • 迈思德

    一次性乳胶手套 12寸

    一次性乳胶手套 12

    MSD-17001

    无尘等级:百级

    最快当天发货

    售价: 95.00元/袋

  • 迈思德

    一次性丁腈手套 9寸

    一次性丁腈手套 9

    MSD-06001

    无尘等级:百级

    最快当天发货

    售价: 80.00元/袋

  • 迈思德

    一次性乳胶手套 9寸

    一次性乳胶手套 9

    MSD-16001

    无尘等级:百级

    最快当天发货

    售价: 70.00元/盒

*以上页面价格均为未税参考价请以官网或报价单显示为准

字间悦动 新礼速递 米思米品牌MRO品年终福利

活动期间: 2021121日~1231

  • 福利一

    累计满3,288

    米思米定制帆布包(字母款)

  • 福利二

    累计满13,288

    米思米定制18寸拉杆箱(字母款)

  • 新客专享

    首单享
    双倍积分

  • 新客专享

    累计满888

    米思米定制毛毡电脑包

报名参加活动

浏览更多产品

活动细则

1.新客为2021/12/1前未购买过米思米品牌工厂消耗品和劳防用品的企业客户。
2.活动商品限定为米思米品牌的工厂消耗品、劳防用品。以上金额均为未税金额。
3.新客在米思米中国微信积分商城绑定米思米账户后购买活动商品方可获得积分积分翌日发放到账户。
4.同一客户仅能获得一个礼品该活动不可与其他活动同享。
5.如订单取消或退货积分也会发生相应改变。
6.礼品图片仅供参考以实物为准。
7.如因用户提供信息有误导致无法配送礼品的将视为自动放弃米思米不予补寄。
8.活动编号: P00000572

米思米官网 www.misumi.com.cn