新客户参加抽奖后请正确填写信息,并且
在活动期间内购买经济型满1元(未税),
即可参与抽奖,礼品根据抽奖随机获得,
抽奖礼品有米思米定制鼠标,不锈钢杯子,
笔记本套装,口罩等
*新客定义:从未购买过经济品的公司客户
活动时间: 2022年1月19日—2022年3月31日
活动产品:所有带米思米经济型LOGO的产品
前100名报名成功,
且购买1,888元(未税),即可获得米思米定制保温杯一个
直线导轨
¥41.36元/个(1个起售)
导轨宽WR: 9mm
导轨长L: 35mm
组装高度H: 10mm
大幅度降低使用时的噪音
使用全新的设计结构滑动更顺畅
适用于低精度需求的设备
滚珠丝杠
¥163.60元/个(1个起售)
导程(mm): 4
螺纹轴全长L(mm): 160
轴端类型: BK型
适用于需要多点定位的送料机构,全长150—1200mm
以1mm为单位,可指定默认标准轴端,多种追加工可选
拖链
¥58.30元/根(1根起售)
¥47.11元/根(20根起售)
内高A: 10mm链杆数: 11节
内宽C: 10mm电缆插入面: 外周面
弯曲半径R: 18mm
无毛刺手感顺滑,拆装简单
高耐磨性抗冲击,长期动作不掉粉
同步带轮
¥19.94元/个(2个起售)
¥17.95元/个(30个起售)
带轮形状: K型
齿数: 18
适用皮带宽度: 6.4mm
圆孔+螺纹孔: 5mm
齿面螺纹孔增加倒角,能更好的保护同步带
同时装配时间可以缩短26%
拖链电缆
导体截面积: 0.3mm²
芯数: 4
长度: 100m
导体: 99.99%高纯度铜,导电性优异
护套: 高强度PVC,抗拉性强填充少,外径更细
定位销*衬套
前端形状: 圆形
安装侧外径D: 10mm
定位侧外径P: 12mm
内径D: 6mm
外径D: 10mm
长度L: 6mm
销套配合间隙更大,拆装更顺畅导入部为锥角的标准型,性价比之选
热烈庆祝以上经济型产品在2021年度脱颖而出
- 活动细则
- 1.
本次活动对象仅限米思米企业会员客户参加,礼品图仅供参考,颜色随机,实物以实际发送为准
- 2.
每家公司客户仅限一个礼品
- 3.
如由于客户提供信息有误导致无法成功配送的,将视为客户自动放弃礼品,米思米将不予补寄
- 4.
活动期间购买的产品如发生退货,礼品不予赠送
- 5.
活动礼品均为原装正品,其售后服务由生产厂商提供,米思米仅提供必要的协助
- 6.
通过本文中的报名通道完成报名,方视为拥有参与资格
- 7.
礼品图片仅供参考,实物以实际发送为准(仅米思米企业会员)
- 8.
以上产品价格均为未税参考价,具体以官网显示价格为准
- 9.
米思米将于活动结束一周内电话、邮件、或者微信联系满足活动条件的用户,请务必注意接听和查收信息
- 10.
活动咨询方式: im_promotion@misumi.sh.cn
- 11.
活动编码: P00000630