


经济型 同步带轮 高扭矩/S5M型
米思米(MISUMI)



圆线螺旋弹簧 外径基准不锈钢型 弹簧常数0.5~3.9N/mm
米思米(MISUMI)



圆线螺旋弹簧 外径基准不锈钢型 超轻载型 弹簧常数0.05~0.98N/mm
米思米(MISUMI)



同步带轮 高扭矩/S5M型
米思米(MISUMI)

金属垫圈 普通级·精密级
米思米(MISUMI)



深沟滚珠轴承 双盖式
米思米(MISUMI)



导向轴 直杆型
米思米(MISUMI)

矩形螺旋弹簧 -模具弹簧 SWF-
米思米(MISUMI)

C型扣环(轴用)
米思米(MISUMI)

内六角螺栓【模具用标准零件】
米思米(MISUMI)

微型直线导轨 标准滑块型
米思米(MISUMI)

外螺纹固定型卸料螺栓【模具用标准零件】
米思米(MISUMI)

定位销 -直杆型-【模具用标准零件】
米思米(MISUMI)



经济型 微型直线导轨 标准型
米思米(MISUMI)



圆线螺旋弹簧 内径基准型不锈钢型 弹簧常数0.29~2.94N/mm
米思米(MISUMI)



经济型压缩弹簧 外径基准/不锈钢型/轻载型
米思米(MISUMI)


经济型 联轴器 双膜片 夹持型
米思米(MISUMI)



带法兰直线轴承/单衬标准型
米思米(MISUMI)

圆线螺旋弹簧 外径基准不锈钢型 弹簧常数0.5~3.9N/mm
米思米(MISUMI)

圆线螺旋弹簧 外径基准不锈钢型 超轻载型 弹簧常数0.05~0.98N/mm
米思米(MISUMI)

经济型压缩弹簧 外径基准/不锈钢型/轻载型
米思米(MISUMI)

同步带轮 高扭矩/S5M型
米思米(MISUMI)

经济型 微型直线导轨 标准型
米思米(MISUMI)

微型直线导轨 标准滑块型
米思米(MISUMI)

深沟滚珠轴承 双盖式
米思米(MISUMI)

经济型 联轴器 双膜片 夹持型
米思米(MISUMI)

带法兰直线轴承/单衬标准型
米思米(MISUMI)

圆线螺旋弹簧 内径基准型不锈钢型 弹簧常数0.29~2.94N/mm
米思米(MISUMI)

XEBEC陶瓷纤维油石(扁平形)
锐必克(XEBEC) [日本]

专业级电工钢丝钳 SHP-C
田岛工具(TAJIMA) [日本]

套筒12.5MM系列100mm长6角旋具套筒
史丹利(STANLEY) [美国]

6.3mm系列旋具头旋柄1/4"×100mm
世达(SATA TOOLS) [美国]

GCP超硬合金立铣刀 圆弧角型 高速加工/4刃/刃长2.5D型
米思米(MISUMI)

六角套筒(插入角为6.35mm)
水户工机(MITOLOY) [日本]

直柄型钻头 高速钢 VP-GDR一般加工用标准刃长型超高级(先端角120°)
欧士机(OSG) [日本]

螺丝刀刀头套筒 4H-P
前田金属(TONE) [日本]

平头小螺丝沉孔用阶梯钻 DCB-SSM
荣工舍(EIKO) [日本]

TiAℓN涂层硬质合金球头型立铣刀 2刃/超短刃・长颈型
米思米(MISUMI)