- 2021/1/17 17:00 ~ 1/18 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
瑞居(RUIJU) [中国]
上海瑞居金属制品有限公司是一家从事梯具及框架类产品的专业生产制造商,目前产品有主要产品有家用梯系列、工程梯系列、伸缩梯系列、绝缘梯系列、各类铝合金脚手架、移动工作平台等,并承接各类设备配套用梯的定制、以及以铝合金为主要原料的深加工、精密制造业务,于2008年初公司通过了ISO 9000质量体系认证,常规产品均通过GB12142-2007标准的严格测试,部分产品还引用了美国ANSI标准、欧洲EN131标准、日本JIS工业标准和澳洲AS标准进行生产,通过SGS的检测认证,公司拥有多条专业化生产线,梯具年生产能力达30万台和近万套脚手架系列及框架类产品,公司成立于2001年4月,已有十余年历史,建立自有“瑞居Ruiju”和“佰思拓Bestep”品牌,产品热销东南亚、中东和欧美等国家以及全国各主要大中城市,获得客户一致好评,在市场享有较高声誉,深受广大消费者信赖。
在全部商品分类中搜索 瑞居(RUIJU) [中国]商品
捆包用品/物流保管用品
个人防护/安全防护/办公用品