- 2021/1/17 17:00 ~ 1/18 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
格安徳(GRANDE) [中国]
江阴长洪工业用品制造有限公司是专业生产个人安全防护用品的制造商,是台湾独资企业,属于台湾NH集团,公司成立于2003年10月,工厂人数150人,公司主要生产四大类产品:高过滤防尘口罩、防护眼镜、防噪音耳罩以及工业安全帽,产品已经陆续取得欧洲CE认证,美国ANSI标准以及NIOSH的N95/N99口罩标准,并获得中国LA标识认定,我们以自有品牌格安德GRANDE行销全世界,并接受客户OEM/ODM的生产方式,提供多元化且完整的生产线以满足不同客户的需要,此外我们也不断的开发更具附加价值的产品以迎合市场趋势。
在全部商品分类中搜索 格安徳(GRANDE) [中国]商品
个人防护/安全防护/办公用品