电机容量AC400V~440V級 (kW/A)
电机容量AC200V~220V級 (kW/A)
共 8 件商品
人气
1 / -
施耐德电气(Schneider Electric) [法国]
・用于功率范围在4至1200kW范围内的三相鼠笼式异步电机的力矩控制软起动和软停机。
・它提供带有机器和电机保护功能的软起动和减速功能,同时还具备与控制系统通讯的功能。
・这些功能是设计用于离心机、泵、风机、压缩机以及输送机等应用场合,这些机器大多数用于建筑、食品饮料及化学工业中。
发货日: 13天起
参考单价: ¥6,310.84
正泰(CHINT) [中国]
【产品概述】
·DZ108-20塑料外壳式断路器适用于交流50Hz或60Hz,额定电压至380V及以下,额定电流0.1A至20A的电路中。
·作为电动机的过载、短路保护之用。
·可在配电网络中作线路和电源设备的过载及短路保护之用。
·在正常情况下,亦可用作线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动和转换之用。
发货日: 45天
参考单价: ¥64.32
正泰(CHINT) [中国]
【产品概述】
·NS2系列交流电动机起动器适用于交流电压至690V,电流至80A的电路中,作为三相鼠笼型异步电动机的过载、断相、短路保护及不频繁的起动控制之用。
·可用作配电线路保护和不频繁的负载转换,还可作隔离器使用。
发货日: 45天
参考单价: ¥84.07
发货日: 30天起
参考单价: ¥608.81
发货日: 65天
参考单价: ¥6,121.76
正泰(CHINT) [中国]
【产品概述】
·QC36系列电磁起动器(以下简称起动器),主要适用于交流50Hz(或60Hz)、额定工作电压至380V、额定工作电流至100A的电路中, 用作控制三相鼠笼型感应电动机,使其直接起动、停止和正反向运转。
·带有热过载继电器的起动器能对电动机的过载或断相起保护作用。
发货日: 45天
参考单价: ¥79.78
正泰(CHINT) [中国]
【产品概述】
·NQ2系列电磁起动器(以下简称起动器),主要适用于交流50Hz(或60Hz)、额定工作电压至660V、额定控制功率至15kW(电流至30A)的电路中,用作控制电动机的直接起动、停止和正反向运转。
·带有热过载继电器的起动器能对电动机的过载或断相起保护作用。
发货日: 45天
参考单价: ¥132.96
发货日: 30天起
参考单价: ¥878.98
对不起,在您选择的条件下没找到符合条件的商品
请更改条件或者刷新页面
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空