商品分类

白色齿轮带(文穗)

标准价:

--

价格(不含税):

--

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

标准价:

--

价格(不含税):

--

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

信息:

·关于保修事项,请点击此处查阅成形机周边设备保修事项

展开

清除全部选项

对应机种规格 :

VD

VMD

规格 :

0.28m

0.38m

0.54m

0.7m

0.88m

按发货日筛选:

全部

6天以内

型号 :

  • 8个备选型号

    WENSUI-00503

    WENSUI-00504

    WENSUI-00505

    WENSUI-00506

    WENSUI-00507


  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

6

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

6

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
·关于保修事项,请点击此处查阅成形机周边设备保修事项


型号
WENSUI-00503
WENSUI-00504
WENSUI-00505
WENSUI-00506
WENSUI-00507
WENSUI-00508
WENSUI-00509
WENSUI-00510
型号数量折扣一般
发货日
对应机种规格 规格
6天 VD0.28m
6天 VD0.38m
6天 VD0.54m
6天 VD0.7m
6天 VD0.88m
6天 VMD0.28m
6天 VMD0.38m
6天 VMD0.54m

Loading...

  1. 1

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空