已完成选型
还剩8项
清除选项
清除全部选项
尚未确定型号(有47个备选)
+ 暂不可选
型号已经生成
过滤规格/尺寸
品牌 :
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天起
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天起
购买条件 :
购买件数 :
刃径(D)(φ) | 1 | R尺寸(mm) | 0.2 |
刃长(ℓ)(mm) | 3 | 刃数(枚) | 4 |
全长(L)(mm) | 50 | 柄径(d)(mm) | 6 |
工件材料 | 普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 高硬度钢~HRC65[◎] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 钛[○] / 铜[○] | 颈长(ℓ1)(mm) | 3 |
加工用途 | 曲面 / 槽 | 涂层 | 高硬度用(硅类) |
种类 | 圆角 | 螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) |
R精度(μm) | ±0.005 |
刃数(枚) | 4 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 高硬度钢~HRC65 / 不锈钢 / 铸铁 / 钛 / 铜 |
加工用途 | 曲面 / 槽 | 涂层 | 高硬度用(硅类) |
种类 | 圆角 | 螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | R尺寸 (mm) | 刃长(ℓ) (mm) | 全长(L) (mm) | 柄径(d) (mm) | 颈长(ℓ1) (mm) | R精度 (μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥107.54起 | 25天 | 1 | 0.2 | 3 | 50 | 6 | 3 | ±0.005 | ||
¥67.78起 | 5天 | 1 | 0.2 | 3 | 50 | 4 | 3 | ±0.005 | ||
¥107.54起 | 25天 | 1.5 | 0.2 | 4 | 50 | 6 | 4 | ±0.005 | ||
¥67.78起 | 5天 | 1.5 | 0.2 | 4 | 50 | 4 | 4 | ±0.005 | ||
¥107.54起 | 25天 | 2 | 0.2 | 6 | 50 | 6 | 6 | ±0.005 | ||
¥67.78起 | 5天 | 2 | 0.2 | 6 | 50 | 4 | 6 | ±0.005 | ||
¥107.54起 | 25天 | 2 | 0.5 | 6 | 50 | 6 | 6 | ±0.005 | ||
¥67.78起 | 5天 | 2 | 0.5 | 6 | 50 | 4 | 6 | ±0.005 | ||
¥107.54起 | 25天 | 3 | 0.2 | 8 | 50 | 6 | 8 | ±0.005 | ||
¥67.78起 | 5天 | 3 | 0.2 | 8 | 50 | 4 | 8 | ±0.005 | ||
¥67.78起 | 25天 | 3 | 0.2 | 8 | 50 | 3 | 8 | ±0.005 | ||
¥107.54起 | 25天 | 3 | 0.5 | 8 | 50 | 6 | 8 | ±0.005 | ||
¥67.78起 | 5天 | 3 | 0.5 | 8 | 50 | 4 | 8 | ±0.005 | ||
¥67.78起 | 25天 | 3 | 0.5 | 8 | 50 | 3 | 8 | ±0.005 | ||
¥107.54起 | 25天 | 4 | 0.2 | 10 | 50 | 6 | 10 | ±0.005 | ||
¥67.78起 | 5天 | 4 | 0.2 | 10 | 50 | 4 | 10 | ±0.005 | ||
¥107.54起 | 25天 | 4 | 0.5 | 10 | 50 | 6 | 10 | ±0.005 | ||
¥67.78起 | 5天 | 4 | 0.5 | 10 | 50 | 4 | 10 | ±0.005 | ||
¥107.54起 | 25天 | 4 | 1 | 10 | 50 | 6 | 10 | ±0.005 | ||
¥67.78起 | 25天 | 4 | 1 | 10 | 50 | 4 | 10 | ±0.005 | ||
¥107.54起 | 5天 | 5 | 0.5 | 13 | 50 | 6 | 13 | ±0.005 | ||
¥107.54起 | 25天 | 5 | 0.5 | 13 | 50 | 5 | 13 | ±0.005 | ||
¥107.54起 | 5天 | 5 | 1 | 13 | 50 | 6 | 13 | ±0.005 | ||
¥107.54起 | 25天 | 5 | 1 | 13 | 50 | 5 | 13 | ±0.005 | ||
¥109.48起 | 5天 | 6 | 0.2 | 16 | 60 | 6 | 16 | ±0.005 | ||
¥109.48起 | 5天 | 6 | 0.5 | 16 | 60 | 6 | 16 | ±0.005 | ||
¥109.48起 | 5天 | 6 | 1 | 16 | 60 | 6 | 16 | ±0.005 | ||
¥159.67起 | 5天 | 8 | 0.2 | 20 | 60 | 8 | 20 | ±0.005 | ||
¥159.67起 | 25天 | 8 | 0.3 | 20 | 60 | 8 | 20 | ±0.005 | ||
¥159.67起 | 5天 | 8 | 0.5 | 20 | 60 | 8 | 20 | ±0.005 | ||
¥159.67起 | 5天 | 8 | 1 | 20 | 60 | 8 | 20 | ±0.005 | ||
¥255.46起 | 5天 | 10 | 0.2 | 25 | 75 | 10 | 25 | ±0.005 | ||
¥255.46起 | 25天 | 10 | 0.3 | 25 | 75 | 10 | 25 | ±0.005 | ||
¥255.46起 | 5天 | 10 | 0.5 | 25 | 75 | 10 | 25 | ±0.005 | ||
¥255.46起 | 5天 | 10 | 1 | 25 | 75 | 10 | 25 | ±0.005 | ||
¥255.46起 | 25天 | 10 | 2 | 25 | 75 | 10 | 25 | ±0.008 | ||
¥255.46起 | 25天 | 10 | 3 | 25 | 75 | 10 | 25 | ±0.008 | ||
¥308.26起 | 5天 | 12 | 0.5 | 30 | 75 | 12 | 30 | ±0.005 | ||
¥308.26起 | 5天 | 12 | 1 | 30 | 75 | 12 | 30 | ±0.005 | ||
¥308.26起 | 25天 | 12 | 2 | 30 | 75 | 12 | 30 | ±0.008 | ||
¥308.26起 | 25天 | 12 | 3 | 30 | 75 | 12 | 30 | ±0.008 | ||
¥798.31起 | 25天 | 16 | 1 | 45 | 100 | 16 | 45 | ±0.005 | ||
¥798.31起 | 25天 | 16 | 2 | 45 | 100 | 16 | 45 | ±0.008 | ||
¥798.31起 | 25天 | 16 | 3 | 45 | 100 | 16 | 45 | ±0.008 | ||
¥1,113.06起 | 25天 | 20 | 1 | 50 | 100 | 20 | 50 | ±0.005 | ||
¥1,113.06起 | 25天 | 20 | 2 | 50 | 100 | 20 | 50 | ±0.008 | ||
¥1,113.06起 | 25天 | 20 | 3 | 50 | 100 | 20 | 50 | ±0.008 |
Loading...
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
5天起
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空