商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩8

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. R尺寸
  3. 刃长(ℓ)
  4. 全长(L)
  5. 柄径(d)
  6. 颈长(ℓ1)
  7. R精度
  8. 类型
  9. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有59个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • R尺寸(mm)

    • 0.2
    • 0.3
    • 0.5
    • 1
    • 2
    • 3
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
    • 45
    • 50
  • 全长(L)(mm)

    • 75
    • 100
    • 150
  • 柄径(d)(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
    • 45
    • 50
  • R精度(μm)

    • ±0.005
    • ±0.008
  • 类型

    • TRBH
    • TRBI
    • TRBJ
  • 按发货日筛选

    TRBH/TRBI/TRBJ极超微粒长柄圆弧角型立铣刀4刃

    TRBH/TRBI/TRBJ极超微粒长柄圆弧角型立铣刀4刃

    原价 :

    ¥ 83.42起

    价格(不含税):

    ¥ 83.42起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 83.42

    原价 :

    83.42

    价格(不含税):

    ¥ 83.42起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 83.42

    信息 :

    【特长】
    ・采用高硬基体材质(0.2μm)。先进的研磨工艺及刃口处理技术,配合高性能涂层,有效延长刀具使用寿命。同时可获得更高要求的工件表面质量。
    ・加长柄设计确保刚性的同时,可有效解决深型腔的加工。

    展开

    型号 :

    • 59个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 4 R尺寸(mm) 0.2
    刃长(ℓ)(mm) 10 刃数(枚) 4
    全长(L)(mm) 75 柄径(d)(mm) 6
    工件材料 普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 高硬度钢~HRC65[◎] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 钛[○] / 铜[○] 颈长(ℓ1)(mm) 10
    加工用途 曲面 / 槽 涂层 高硬度用(硅类)
    种类 圆角 螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°)
    R精度(μm) ±0.005
    【特长】
    ・采用高硬基体材质(0.2μm)。先进的研磨工艺及刃口处理技术,配合高性能涂层,有效延长刀具使用寿命。同时可获得更高要求的工件表面质量。
    ・加长柄设计确保刚性的同时,可有效解决深型腔的加工。

    基本信息

    型号
    TRBH0402
    TRBH0402A
    TRBH0405
    TRBH0405A
    TRBH0505
    TRBH0505Z
    TRBH0510
    TRBH0510Z
    TRBH0602
    TRBH0603
    TRBH0605
    TRBH0610
    TRBH0802
    TRBH0803
    TRBH0805
    TRBH0810
    TRBI0405A
    TRBI0602
    TRBI0605
    TRBI0610
    TRBI0802
    TRBI0803
    TRBI0805
    TRBI0810
    TRBI0820
    TRBI1002
    TRBI1003
    TRBI1005
    TRBI1010
    TRBI1020
    TRBI1030
    TRBI1205
    TRBI1210
    TRBI1220
    TRBI1230
    TRBJ0602
    TRBJ0603
    TRBJ0605
    TRBJ0610
    TRBJ0802
    TRBJ0803
    TRBJ0805
    TRBJ0810
    TRBJ1002
    TRBJ1003
    TRBJ1005
    TRBJ1010
    TRBJ1020
    TRBJ1030
    TRBJ1205
    TRBJ1210
    TRBJ1220
    TRBJ1230
    TRBJ1610
    TRBJ1620
    TRBJ1630
    TRBJ2010
    TRBJ2020
    TRBJ2030
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    R尺寸
    (mm)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)
    R精度
    (μm)

    ¥125.79起

    5天 40.21075610±0.005

    ¥83.42起

    5天 40.21075410±0.005

    ¥125.79起

    5天 40.51075610±0.005

    ¥83.42起

    5天 40.51075410±0.005

    ¥125.79起

    5天 50.51375613±0.005

    ¥125.79起

    5天 50.51375513±0.005

    ¥125.79起

    5天 511375613±0.005

    ¥125.79起

    5天 511375513±0.005

    ¥125.79起

    5天 60.21675616±0.005

    ¥125.79起

    5天 60.31675616±0.005

    ¥125.79起

    5天 60.51675616±0.005

    ¥125.79起

    5天 611675616±0.005

    ¥205.30起

    5天 80.22075820±0.005

    ¥205.30起

    5天 80.32075820±0.005

    ¥205.30起

    5天 80.52075820±0.005

    ¥205.30起

    5天 812075820±0.005

    ¥99.72起

    5天 40.510100410±0.005

    ¥148.59起

    5天 60.216100616±0.005

    ¥148.59起

    5天 60.516100616±0.005

    ¥148.59起

    5天 6116100616±0.005

    ¥223.54起

    5天 80.220100820±0.005

    ¥223.54起

    5天 80.320100820±0.005

    ¥223.54起

    5天 80.520100820±0.005

    ¥223.54起

    5天 8120100820±0.005

    ¥223.54起

    5天 8220100820±0.008

    ¥296.52起

    5天 100.2251001025±0.005

    ¥296.52起

    5天 100.3251001025±0.005

    ¥296.52起

    5天 100.5251001025±0.005

    ¥296.52起

    5天 101251001025±0.005

    ¥296.52起

    5天 102251001025±0.008

    ¥296.52起

    5天 103251001025±0.008

    ¥383.19起

    5天 120.5301001230±0.005

    ¥383.19起

    5天 121301001230±0.005

    ¥383.19起

    5天 122301001230±0.008

    ¥383.19起

    5天 123301001230±0.008

    ¥280.88起

    5天 60.216150616±0.005

    ¥280.88起

    5天 60.316150616±0.005

    ¥280.88起

    5天 60.516150616±0.005

    ¥280.88起

    5天 6116150616±0.005

    ¥336.92起

    5天 80.220150820±0.005

    ¥336.92起

    5天 80.320150820±0.005

    ¥336.92起

    5天 80.520150820±0.005

    ¥336.92起

    5天 8120150820±0.005

    ¥383.19起

    5天 100.2251501025±0.005

    ¥383.19起

    5天 100.3251501025±0.005

    ¥383.19起

    5天 100.5251501025±0.005

    ¥383.19起

    5天 101251501025±0.005

    ¥383.19起

    5天 102251501025±0.008

    ¥383.19起

    5天 103251501025±0.008

    ¥547.40起

    5天 120.5301501230±0.005

    ¥547.40起

    5天 121301501230±0.005

    ¥547.40起

    5天 122301501230±0.008

    ¥547.40起

    5天 123301501230±0.008

    ¥1,117.63起

    5天 161451501645±0.005

    ¥1,117.63起

    5天 162451501645±0.008

    ¥1,117.63起

    5天 163451501645±0.008

    ¥1,550.98起

    5天 201501502050±0.005

    ¥1,550.98起

    5天 202501502050±0.008

    ¥1,550.98起

    5天 203501502050±0.008

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 59个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 83.42起

    价格 :

    ¥ 83.42起

    参考单价 :

    ¥ 83.42

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    4刃极超微粒圆鼻角立铣刀(UER)

    ¥ 146.60起

    德信发(DHF) [中国台湾] 4刃极超微粒圆鼻角立铣刀(UER)

    发货日: 当天

    高硬度钢用圆弧角4刃立铣刀CX500涂层

    ¥ 457.70起

    CKK [日本] 高硬度钢用圆弧角4刃立铣刀CX500涂层

    发货日: 当天起

    硬质合金四刃直柄圆弧立铣刀PM-4R

    ¥ 62.76起

    株洲钻石 [中国] 硬质合金四刃直柄圆弧立铣刀PM-4R

    发货日: 当天起

    XAL涂层硬质合金圆角型立铣刀 4刃/短刃型

    ¥ 78.00起

    MISUMI XAL涂层硬质合金圆角型立铣刀 4刃/短刃型

    发货日: 当天起

    硬质合金四刃直柄圆弧立铣刀HM-4R

    ¥ 85.51起

    株洲钻石 [中国] 硬质合金四刃直柄圆弧立铣刀HM-4R

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空