商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩8

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. R尺寸
  3. 刃长(ℓ)
  4. 全长(L)
  5. 柄径(d)
  6. 颈长(ℓ1)
  7. R精度
  8. 类型
  9. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有20个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • R尺寸(mm)

    • 0.2
    • 0.5
    • 1
    • 3
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 3
    • 6
    • 8
    • 10
    • 16
    • 19
    • 25
    • 30
    • 40
    • 45
  • 全长(L)(mm)

    • 50
    • 60
    • 75
    • 100
  • 柄径(d)(mm)

    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 3
    • 6
    • 8
    • 10
    • 16
    • 19
    • 25
    • 30
    • 40
    • 45
  • R精度(μm)

    • ±0.005
    • ±0.008
  • 类型

  • 按发货日筛选

    AR铝用圆弧角型立铣刀3刃

    AR铝用圆弧角型立铣刀3刃

    原价 :

    ¥28.68起

    价格(不含税):

    ¥28.68起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥28.68

    原价 :

    28.68

    价格(不含税):

    ¥28.68起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥28.68

    信息 :

    【特长】
    ・专用铝材类加工,有效防止振动并解决刃口粘屑问题。
    ・特殊正角度设计确保刃口锋利,可实现长时间的高速切削。

    展开

    型号 :

    • 20个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 1 R尺寸(mm) 0.2
    刃长(ℓ)(mm) 3 刃数(枚) 3
    全长(L)(mm) 50 柄径(d)(mm) 4
    工件材料 普通钢[○] / 铸铁[○] / 铝[◎] / 铜[◎] 颈长(ℓ1)(mm) 3
    加工用途 涂层 无涂层
    种类 圆角 螺旋角(θ) 大螺旋角(45°~60°)
    R精度(μm) ±0.005
    【特长】
    ・专用铝材类加工,有效防止振动并解决刃口粘屑问题。
    ・特殊正角度设计确保刃口锋利,可实现长时间的高速切削。

    基本信息

    刃数(枚) 3 工件材料 普通钢 / 铸铁 / 铝 / 铜
    加工用途 涂层 无涂层
    种类 圆角 螺旋角(θ) 大螺旋角(45°~60°)
    型号
    AR0102A
    AR0202A
    AR0305
    AR0305A
    AR0405
    AR0405A
    AR0605
    AR0610
    AR0805
    AR0810
    AR1005
    AR1010
    AR1205
    AR1210
    AR1605
    AR1610
    AR1630
    AR2005
    AR2010
    AR2030
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    R尺寸
    (mm)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)
    R精度
    (μm)

    ¥28.68起

    5天 10.235043±0.005

    ¥28.68起

    5天 20.265046±0.005

    ¥33.90起

    25天 30.585068±0.005

    ¥28.68起

    5天 30.585048±0.005

    ¥33.90起

    25天 40.51050610±0.005

    ¥28.68起

    5天 40.51050410±0.005

    ¥33.90起

    5天 60.51650616±0.005

    ¥33.90起

    5天 611650616±0.005

    ¥69.08起

    5天 80.51960819±0.005

    ¥69.08起

    5天 811960819±0.005

    ¥121.88起

    5天 100.525751025±0.005

    ¥121.88起

    5天 10125751025±0.005

    ¥159.67起

    5天 120.530751230±0.005

    ¥159.67起

    5天 12130751230±0.005

    ¥377.34起

    25天 160.5401001640±0.005

    ¥377.34起

    25天 161401001640±0.005

    ¥377.34起

    25天 163401001640±0.008

    ¥566.31起

    25天 200.5451002045±0.005

    ¥566.31起

    25天 201451002045±0.005

    ¥566.31起

    25天 203451002045±0.008

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 20个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥28.68起

    价格 :

    ¥28.68起

    参考单价 :

    ¥28.68

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    4刃极超微粒圆鼻角立铣刀(UER)

    ¥ 146.60起

    德信发(DHF) [中国台湾] 4刃极超微粒圆鼻角立铣刀(UER)

    发货日: 当天

    高硬度钢用圆弧角4刃立铣刀CX500涂层

    ¥ 457.70起

    CKK [日本] 高硬度钢用圆弧角4刃立铣刀CX500涂层

    发货日: 当天起

    XAL涂层硬质合金圆角型立铣刀 4刃/短刃型

    ¥ 78.00起

    MISUMI XAL涂层硬质合金圆角型立铣刀 4刃/短刃型

    发货日: 当天起

    硬质合金四刃直柄圆弧立铣刀PM-4R

    ¥ 62.76起

    株洲钻石 [中国] 硬质合金四刃直柄圆弧立铣刀PM-4R

    发货日: 当天起

    硬质合金四刃直柄圆弧立铣刀HM-4R

    ¥ 85.51起

    株洲钻石 [中国] 硬质合金四刃直柄圆弧立铣刀HM-4R

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空