商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. R尺寸
  3. 刃长(ℓ)
  4. 全长(L)
  5. 柄径(d)
  6. 颈长(ℓ1)
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有39个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 3
    • 4
  • R尺寸(mm)

    • 0.2
    • 0.5
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 1.5
    • 2.3
    • 3
    • 4.5
    • 6
  • 全长(L)(mm)

    • 50
    • 75
  • 柄径(d)(mm)

  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 18
    • 20
    • 26
    • 30
  • 类型

  • 按发货日筛选

    TRMB长颈型圆弧角型立铣刀4刃

    TRMB长颈型圆弧角型立铣刀4刃

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    【特长】
    ・特殊角度及长颈避空设计,适用于模具、零部件的深型腔及沟槽加工。
    ・圆弧过渡结构确保拥有较高的耐折损性能,采用高耐磨涂层,可实现淬硬钢的长时间切削。

    展开

    型号 :

    • 39个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 1 R尺寸(mm) 0.2
    刃长(ℓ)(mm) 1.5 刃数(枚) 4
    全长(L)(mm) 50 柄径(d)(mm) 4
    工件材料 普通钢[○] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 高硬度钢~HRC65[◎] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 钛[○] / 铜[○] 颈长(ℓ1)(mm) 4
    加工用途 涂层 高硬度用(硅类)
    种类 长颈圆角型 螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°)
    R精度(μm) ±0.005
    【特长】
    ・特殊角度及长颈避空设计,适用于模具、零部件的深型腔及沟槽加工。
    ・圆弧过渡结构确保拥有较高的耐折损性能,采用高耐磨涂层,可实现淬硬钢的长时间切削。

    基本信息

    型号
    TRMB100402A
    TRMB100602A
    TRMB100802A
    TRMB101002A
    TRMB101202A
    TRMB101602A
    TRMB150602A
    TRMB150802A
    TRMB151002A
    TRMB151202A
    TRMB151602A
    TRMB151802A
    TRMB152002A
    TRMB200802A
    TRMB201002A
    TRMB201202A
    TRMB201602A
    TRMB201802A
    TRMB202002A
    TRMB301002A
    TRMB301005A
    TRMB301202A
    TRMB301205A
    TRMB301602A
    TRMB301605A
    TRMB302002
    TRMB302005
    TRMB302602
    TRMB302605
    TRMB303002
    TRMB303005
    TRMB401602
    TRMB401605
    TRMB402002
    TRMB402005
    TRMB402602
    TRMB402605
    TRMB403002
    TRMB403005
    型号数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    R尺寸
    (mm)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)
    5天 10.21.55044
    5天 10.21.55046
    5天 10.21.55048
    5天 10.21.550410
    25天 10.21.550412
    25天 10.21.550416
    5天 1.50.22.35046
    25天 1.50.22.35048
    25天 1.50.22.350410
    25天 1.50.22.350412
    25天 1.50.22.350416
    25天 1.50.22.350418
    25天 1.50.22.350420
    5天 20.235048
    5天 20.2350410
    25天 20.2350412
    25天 20.2350416
    25天 20.2350418
    25天 20.2350420
    25天 30.24.550410
    25天 30.54.550410
    25天 30.24.550412
    25天 30.54.550412
    25天 30.24.550416
    25天 30.54.550416
    25天 30.24.550620
    25天 30.54.550620
    25天 30.24.575626
    25天 30.54.575626
    25天 30.24.575630
    25天 30.54.575630
    25天 40.2675616
    25天 40.5675616
    25天 40.2675620
    25天 40.5675620
    25天 40.2675626
    25天 40.5675626
    25天 40.2675630
    25天 40.5675630

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 39个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空