商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 颈长(ℓ1)
  4. 类型
  5. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有36个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 0.2
    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.8
    • 1
    • 1.5
    • 2
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 0.3
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.7
    • 0.9
    • 1.2
    • 1.5
    • 2.3
    • 3
  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 1
    • 2
    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 18
    • 20
  • 类型

  • 按发货日筛选

    HEMA长颈型立铣刀2刃

    HEMA长颈型立铣刀2刃

    原价 :

    ¥ 59.32起

    价格(不含税):

    ¥ 59.32起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 59.32

    原价 :

    59.32

    价格(不含税):

    ¥ 59.32起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 59.32

    信息 :

    【特长】
    ・特殊角度及长颈避空设计,适用于模具、零部件的深型腔及沟槽加工。
    ・圆弧过渡结构确保拥有较高的耐折损性能,适用于全系钢材及其它材质切削。

    展开

    型号 :

    • 36个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 0.2 刃长(ℓ)(mm) 0.3
    颈长(ℓ1)(mm) 1 柄径(d)(mm) 4
    刃数(枚) 2 全长(L)(mm) 50
    工件材料 普通钢[○] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 高硬度钢~HRC65[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铜[◎] 螺旋角(θ) 标准螺旋角(30°~40°)
    加工用途 涂层 高硬度用(硅类)
    刃口形状 尖角保护型 种类 长颈平头型
    【特长】
    ・特殊角度及长颈避空设计,适用于模具、零部件的深型腔及沟槽加工。
    ・圆弧过渡结构确保拥有较高的耐折损性能,适用于全系钢材及其它材质切削。

    基本信息

    型号
    HEMA0201A
    HEMA0202A
    HEMA0301A
    HEMA0302A
    HEMA0402A
    HEMA0404A
    HEMA0502A
    HEMA0504A
    HEMA0506A
    HEMA0602A
    HEMA0604A
    HEMA0606A
    HEMA0608A
    HEMA0804A
    HEMA0806A
    HEMA0808A
    HEMA0810A
    HEMA1004A
    HEMA1006A
    HEMA1008A
    HEMA1010A
    HEMA1012A
    HEMA1016A
    HEMA1506A
    HEMA1508A
    HEMA1510A
    HEMA1512A
    HEMA1516A
    HEMA1518A
    HEMA1520A
    HEMA2008A
    HEMA2010A
    HEMA2012A
    HEMA2016A
    HEMA2018A
    HEMA2020A
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)

    ¥98.42起

    5天 0.20.31

    ¥98.42起

    5天 0.20.32

    ¥75.60起

    5天 0.30.51

    ¥75.60起

    5天 0.30.52

    ¥74.96起

    5天 0.40.62

    ¥74.96起

    5天 0.40.64

    ¥61.92起

    5天 0.50.72

    ¥61.92起

    5天 0.50.74

    ¥61.92起

    5天 0.50.76

    ¥61.92起

    5天 0.60.92

    ¥61.92起

    5天 0.60.94

    ¥61.92起

    5天 0.60.96

    ¥61.92起

    5天 0.60.98

    ¥61.92起

    5天 0.81.24

    ¥61.92起

    5天 0.81.26

    ¥61.92起

    5天 0.81.28

    ¥61.92起

    5天 0.81.210

    ¥59.32起

    5天 11.54

    ¥59.32起

    5天 11.56

    ¥59.32起

    5天 11.58

    ¥59.32起

    5天 11.510

    ¥59.32起

    5天 11.512

    ¥59.32起

    5天 11.516

    ¥59.32起

    5天 1.52.36

    ¥59.32起

    5天 1.52.38

    ¥59.32起

    5天 1.52.310

    ¥59.32起

    5天 1.52.312

    ¥59.32起

    5天 1.52.316

    ¥59.32起

    5天 1.52.318

    ¥59.32起

    5天 1.52.320

    ¥59.32起

    5天 238

    ¥59.32起

    5天 2310

    ¥59.32起

    5天 2312

    ¥59.32起

    5天 2316

    ¥59.32起

    5天 2318

    ¥59.32起

    5天 2320

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 36个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 59.32起

    价格 :

    ¥ 59.32起

    参考单价 :

    ¥ 59.32

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    XAL型硬质合金长颈平头型立铣刀 2刃/长颈型

    ¥ 50.00起

    MISUMI XAL型硬质合金长颈平头型立铣刀 2刃/长颈型

    发货日: 当天

    2刃HM涂层系列HLS立铣刀

    ¥ 147.23起

    佑能(UNION TOOL) [日本] 2刃HM涂层系列HLS立铣刀

    发货日: 当天起

    2刃MSTAR长颈立铣刀

    ¥ 173.96起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 2刃MSTAR长颈立铣刀

    发货日: 5天

    WX-LN-EDS WX涂层2刃长颈短刃型(深槽加工型)硬质合金平头铣刀

    ¥ 282.61起

    欧士机(OSG) [日本] WX-LN-EDS WX涂层2刃长颈短刃型(深槽加工型)硬质合金平头铣刀

    发货日: 5天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空