商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 颈长(ℓ1)
  4. 柄径(d)
  5. 全长(L)
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有8个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 45
  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 45
  • 柄径(d)(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
  • 全长(L)(mm)

    • 50
    • 60
    • 75
    • 100
  • 类型

  • 按发货日筛选

    DW粗齿立铣刀3刃

    DW粗齿立铣刀3刃

    原价 :

    ¥ 80.18起

    价格(不含税):

    ¥ 80.18起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 80.18

    原价 :

    80.18

    价格(不含税):

    ¥ 80.18起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 80.18

    信息 :

    【特长】
    ・粗齿细目立铣刀,高刚性抗振设计,可实现超高金属去除率。
    ・采用高性能涂层,耐高温、耐磨损,有效延长刀具的使用寿命。

    展开

    型号 :

    • 8个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 6 刃长(ℓ)(mm) 16
    颈长(ℓ1)(mm) 16 柄径(d)(mm) 6
    刃数(枚) 3 全长(L)(mm) 50
    工件材料 普通钢[◎] / 调质钢[○] / 高硬度钢~HRC55[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[◎] / 铜[◎] 螺旋角(θ) 标准螺旋角(30°~40°)
    加工用途 涂层 TiAlN
    刃口形状 尖角保护型 种类 粗加工型
    【特长】
    ・粗齿细目立铣刀,高刚性抗振设计,可实现超高金属去除率。
    ・采用高性能涂层,耐高温、耐磨损,有效延长刀具的使用寿命。

    基本信息

    型号
    DW0603
    DW0803
    DW1003
    DW1203
    DW1403
    DW1603
    DW1803
    DW2003
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)

    ¥80.18起

    5天 61616650

    ¥123.18起

    5天 82020860

    ¥174.02起

    5天 1025251075

    ¥222.88起

    5天 1230301275

    ¥361.70起

    5天 14353514100

    ¥430.11起

    5天 16454516100

    ¥586.51起

    5天 18454518100

    ¥645.16起

    5天 20454520100

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 8个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 80.18起

    价格 :

    ¥ 80.18起

    参考单价 :

    ¥ 80.18

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空