商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 颈长(ℓ1)
  4. 柄径(d)
  5. 全长(L)
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有11个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 8
    • 12
    • 15
    • 18
    • 20
    • 25
    • 30
    • 45
  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 8
    • 12
    • 15
    • 18
    • 20
    • 25
    • 30
    • 45
  • 柄径(d)(mm)

    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • 全长(L)(mm)

    • 50
    • 60
    • 75
    • 100
  • 类型

  • 按发货日筛选

    AES高效能铝用立铣刀3刃

    AES高效能铝用立铣刀3刃

    原价 :

    ¥58.66起

    价格(不含税):

    ¥58.66起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥58.66

    原价 :

    58.66

    价格(不含税):

    ¥58.66起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥58.66

    信息 :

    【特长】
    ・特殊的刃型设计,配合先进的刃口抛光钝化工艺,有效防止振动并解决刃口粘屑问题。
    ・高效能铝用刀,可实现超高金属去除率及更高要求的外观效果。

    展开

    型号 :

    • 11个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 3 刃长(ℓ)(mm) 8
    颈长(ℓ1)(mm) 8 柄径(d)(mm) 6
    刃数(枚) 3 全长(L)(mm) 50
    工件材料 普通钢[○] / 铸铁[○] / 铝[◎] / 铜[◎] 螺旋角(θ) 标准螺旋角(30°~40°)
    加工用途 侧面 / 槽 涂层 无涂层
    刃口形状 尖角型 种类 大螺旋角型
    【特长】
    ・特殊的刃型设计,配合先进的刃口抛光钝化工艺,有效防止振动并解决刃口粘屑问题。
    ・高效能铝用刀,可实现超高金属去除率及更高要求的外观效果。

    基本信息

    型号
    AES0303
    AES0303A
    AES0403
    AES0403A
    AES0503
    AES0603
    AES0803
    AES1003
    AES1203
    AES1603
    AES2003
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)

    ¥71.70起

    5天 388650

    ¥58.66起

    5天 388450

    ¥71.70起

    5天 41212650

    ¥58.66起

    5天 41212450

    ¥71.70起

    5天 51515650

    ¥71.70起

    5天 61818650

    ¥114.70起

    5天 82020860

    ¥169.44起

    5天 1025251075

    ¥220.27起

    5天 1230301275

    ¥572.18起

    25天 16454516100

    ¥775.50起

    25天 20454520100

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 11个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥58.66起

    价格 :

    ¥58.66起

    参考单价 :

    ¥58.66

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    4刃MSTAR强力立铣刀(S)

    ¥ 257.49起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 4刃MSTAR强力立铣刀(S)

    发货日: 当天起

    硬质合金四刃直柄平头立铣刀HM-4E

    ¥ 69.38起

    株洲钻石 [中国] 硬质合金四刃直柄平头立铣刀HM-4E

    发货日: 当天

    铝加工用3刃立铣刀

    ¥ 220.49起

    CKK [日本] 铝加工用3刃立铣刀

    发货日: 当天

    硬质合金四刃直柄平头立铣刀GM-4E

    ¥ 36.54起

    株洲钻石 [中国] 硬质合金四刃直柄平头立铣刀GM-4E

    发货日: 当天起

    硬质合金三刃直柄平头立铣刀AL-3E

    ¥ 27.72起

    株洲钻石 [中国] 硬质合金三刃直柄平头立铣刀AL-3E

    发货日: 当天

    硬质合金四刃直柄平头立铣刀PM-4E

    ¥ 49.60起

    株洲钻石 [中国] 硬质合金四刃直柄平头立铣刀PM-4E

    发货日: 5天起

    E5D70系列三刃平头铣刀

    ¥ 106.58起

    YG-1 E5D70系列三刃平头铣刀

    发货日: 当天起

    3刃45度EX-加长硬质合金铣刀

    ¥ 80.99起

    YG-1 3刃45度EX-加长硬质合金铣刀

    发货日: 当天起

    硬质合金二刃直柄平头立铣刀AL-2E

    ¥ 27.30起

    株洲钻石 [中国] 硬质合金二刃直柄平头立铣刀AL-2E

    发货日: 当天起

    3刃45度短刃硬质合金铣刀

    ¥ 57.83起

    YG-1 3刃45度短刃硬质合金铣刀

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空