商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 颈长(ℓ1)
  4. 柄径(d)
  5. 全长(L)
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有16个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 0.5
    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 1.5
    • 3
    • 4
    • 6
    • 8
    • 12
    • 15
    • 18
    • 20
    • 30
    • 45
  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 1.5
    • 3
    • 4
    • 6
    • 8
    • 12
    • 15
    • 18
    • 20
    • 30
    • 45
  • 柄径(d)(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • 全长(L)(mm)

    • 50
    • 60
    • 75
    • 100
  • 类型

  • 按发货日筛选

    AE铝用立铣刀2刃

    AE铝用立铣刀2刃

    原价 :

    ¥ 26.07起

    价格(不含税):

    ¥ 26.07起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 26.07

    原价 :

    26.07

    价格(不含税):

    ¥ 26.07起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 26.07

    信息 :

    【特长】
    ・专用铝材类加工铣刀,特殊的刃型设计,有效防止振动并解决刃口粘屑问题。
    ・采用2刃型设计可实现更高效的槽铣加工。

    展开

    型号 :

    • 16个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 0.5 刃长(ℓ)(mm) 1.5
    颈长(ℓ1)(mm) 1.5 柄径(d)(mm) 4
    刃数(枚) 2 全长(L)(mm) 50
    工件材料 普通钢[○] / 铸铁[○] / 铝[◎] / 铜[◎] 螺旋角(θ) 大螺旋角(45°~60°)
    加工用途 侧面 / 槽 涂层 无涂层
    刃口形状 尖角型 种类 大螺旋角型
    【特长】
    ・专用铝材类加工铣刀,特殊的刃型设计,有效防止振动并解决刃口粘屑问题。
    ・采用2刃型设计可实现更高效的槽铣加工。

    基本信息

    刃数(枚) 2 工件材料 普通钢 / 铸铁 / 铝 / 铜
    螺旋角(θ) 大螺旋角(45°~60°) 加工用途 侧面 / 槽
    涂层 无涂层 刃口形状 尖角型
    种类 大螺旋角型
    型号
    AE0052A
    AE0102A
    AE0152A
    AE0202A
    AE0302
    AE0302A
    AE0402
    AE0402A
    AE0502
    AE0502Z
    AE0602
    AE0802
    AE1002
    AE1202
    AE1602
    AE2002
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)

    ¥26.07起

    5天 0.51.51.5450

    ¥26.07起

    5天 133450

    ¥26.07起

    5天 1.544450

    ¥26.07起

    5天 266450

    ¥33.90起

    5天 388650

    ¥26.07起

    5天 388450

    ¥33.90起

    5天 41212650

    ¥26.07起

    5天 41212450

    ¥33.90起

    5天 51515650

    ¥33.90起

    5天 51515550

    ¥33.90起

    5天 61818650

    ¥62.56起

    5天 82020860

    ¥108.19起

    5天 1030301075

    ¥144.68起

    5天 1230301275

    ¥343.44起

    5天 16454516100

    ¥514.83起

    5天 20454520100

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 16个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 26.07起

    价格 :

    ¥ 26.07起

    参考单价 :

    ¥ 26.07

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空