商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 颈长(ℓ1)
  4. 柄径(d)
  5. 全长(L)
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有6个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 18
    • 20
    • 30
    • 45
  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 18
    • 20
    • 30
    • 45
  • 柄径(d)(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • 全长(L)(mm)

    • 60
    • 75
    • 100
  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    TE极超微粒立铣刀6刃

    TE极超微粒立铣刀6刃

    原价:

    ¥153.16起

    价格(不含税):

    ¥153.16起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥153.16

    原价:

    153.16

    价格(不含税):

    ¥153.16起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥153.16

    信息:

    【特长】
    ・采用6刃型设计,适用于高硬材料的侧刃精加工,配合高性能涂层,有效延长刀具使用寿命,同时可获得更高要求的工件表面质量。
    ・主要针对HRC45~70的淬硬钢材加工,可用于高速条件下的干式切削。

    展开

    型号:

    • 6个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 6 刃长(ℓ)(mm) 18
    颈长(ℓ1)(mm) 18 柄径(d)(mm) 6
    刃数(枚) 6 全长(L)(mm) 60
    工件材料 普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 高硬度钢~HRC65[◎] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 钛[○] / 铜[○] 螺旋角(θ) 大螺旋角(45°~60°)
    加工用途 侧面 涂层 高硬度用(硅类)
    刃口形状 尖角保护型 种类 大螺旋角型
    【特长】
    ・采用6刃型设计,适用于高硬材料的侧刃精加工,配合高性能涂层,有效延长刀具使用寿命,同时可获得更高要求的工件表面质量。
    ・主要针对HRC45~70的淬硬钢材加工,可用于高速条件下的干式切削。

    基本信息

    型号
    TE0606
    TE0806
    TE1006
    TE1206
    TE1606
    TE2006
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)

    ¥153.16起

    5天 61818660

    ¥203.32起

    5天 82020860

    ¥318.68起

    5天 1030301075

    ¥406.64起

    5天 1230301275

    ¥1,030.30起

    5天 16454516100

    ¥1,487.78起

    5天 20454520100

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 6个备选型号

     复制

    原价:

    ¥153.16起

    价格:

    ¥153.16起

    参考单价:

    ¥153.16

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    4刃MSTAR强力立铣刀(S)

    ¥ 257.49起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 4刃MSTAR强力立铣刀(S)

    发货日: 当天起

    硬质合金四刃直柄平头立铣刀HM-4E

    ¥ 69.38起

    株洲钻石 [中国] 硬质合金四刃直柄平头立铣刀HM-4E

    发货日: 当天

    铝加工用3刃立铣刀

    ¥ 220.49起

    CKK [日本] 铝加工用3刃立铣刀

    发货日: 当天

    硬质合金四刃直柄平头立铣刀GM-4E

    ¥ 36.54起

    株洲钻石 [中国] 硬质合金四刃直柄平头立铣刀GM-4E

    发货日: 当天起

    硬质合金三刃直柄平头立铣刀AL-3E

    ¥ 27.72起

    株洲钻石 [中国] 硬质合金三刃直柄平头立铣刀AL-3E

    发货日: 当天

    硬质合金四刃直柄平头立铣刀PM-4E

    ¥ 52.08起

    株洲钻石 [中国] 硬质合金四刃直柄平头立铣刀PM-4E

    发货日: 5天起

    E5D70系列三刃平头铣刀

    ¥ 106.58起

    YG-1 E5D70系列三刃平头铣刀

    发货日: 当天起

    3刃45度EX-加长硬质合金铣刀

    ¥ 80.99起

    YG-1 3刃45度EX-加长硬质合金铣刀

    发货日: 当天起

    3刃45度短刃硬质合金铣刀

    ¥ 57.83起

    YG-1 3刃45度短刃硬质合金铣刀

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空