商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 颈长(ℓ1)
  4. 柄径(d)
  5. 全长(L)
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有24个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 8
    • 10
    • 13
    • 15
    • 20
    • 30
    • 40
    • 45
    • 50
  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 8
    • 10
    • 13
    • 15
    • 20
    • 30
    • 40
    • 45
    • 50
  • 柄径(d)(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • 全长(L)(mm)

    • 75
    • 100
    • 150
  • 类型

    • HEH
    • HEI
    • HEJ
  • 按发货日筛选

    HEH/HEI/HEJ极超微粒长柄立铣刀4刃

    HEH/HEI/HEJ极超微粒长柄立铣刀4刃

    原价 :

    ¥ 56.71起

    价格(不含税):

    ¥ 56.71起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 56.71

    原价 :

    56.71

    价格(不含税):

    ¥ 56.71起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 56.71

    信息 :

    【特长】
    ・适用于热处理前后材料加工,软硬通用,可用于CNC高速条件下切削。
    ・加长柄设计确保刚性的同时,可有效解决深型腔的加工。

    展开

    型号 :

    • 24个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 3 刃长(ℓ)(mm) 8
    颈长(ℓ1)(mm) 8 柄径(d)(mm) 6
    刃数(枚) 4 全长(L)(mm) 75
    工件材料 普通钢[○] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 高硬度钢~HRC65[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铜[◎] 螺旋角(θ) 大螺旋角(45°~60°)
    加工用途 侧面 涂层 高硬度用(硅类)
    刃口形状 尖角保护型 种类 大螺旋角型
    【特长】
    ・适用于热处理前后材料加工,软硬通用,可用于CNC高速条件下切削。
    ・加长柄设计确保刚性的同时,可有效解决深型腔的加工。

    基本信息

    型号
    HEH0304
    HEH0304A
    HEH0354
    HEH0354A
    HEH0404
    HEH0404A
    HEH0504
    HEH0504Z
    HEH0604
    HEH0804
    HEI0404
    HEI0404A
    HEI0504
    HEI0504Z
    HEI0604
    HEI0804
    HEI1004
    HEI1204
    HEJ0604
    HEJ0804
    HEJ1004
    HEJ1204
    HEJ1604
    HEJ2004
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)

    ¥96.46起

    5天 388675

    ¥56.71起

    5天 388475

    ¥96.46起

    5天 3.51010675

    ¥56.71起

    5天 3.51010475

    ¥96.46起

    5天 41010675

    ¥56.71起

    5天 41010475

    ¥96.46起

    5天 51313675

    ¥96.46起

    5天 51313575

    ¥96.46起

    5天 61515675

    ¥160.32起

    5天 82020875

    ¥106.88起

    5天 410106100

    ¥89.94起

    5天 410104100

    ¥106.88起

    5天 513136100

    ¥106.88起

    5天 513135100

    ¥106.88起

    5天 615156100

    ¥188.99起

    5天 820208100

    ¥215.06起

    5天 10303010100

    ¥324.54起

    5天 12303012100

    ¥160.98起

    5天 615156150

    ¥244.39起

    5天 820208150

    ¥279.58起

    5天 10303010150

    ¥445.75起

    5天 12404012150

    ¥737.06起

    5天 16454516150

    ¥1,221.23起

    5天 20505020150

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 24个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 56.71起

    价格 :

    ¥ 56.71起

    参考单价 :

    ¥ 56.71

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    4刃MSTAR强力立铣刀(S)

    ¥ 220.92起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 4刃MSTAR强力立铣刀(S)

    发货日: 当天起

    硬质合金四刃直柄平头立铣刀HM-4E

    ¥ 62.21起

    株洲钻石 [中国] 硬质合金四刃直柄平头立铣刀HM-4E

    发货日: 当天

    铝加工用3刃立铣刀

    ¥ 209.99起

    CKK [日本] 铝加工用3刃立铣刀

    发货日: 当天

    硬质合金四刃直柄平头立铣刀GM-4E

    ¥ 34.80起

    株洲钻石 [中国] 硬质合金四刃直柄平头立铣刀GM-4E

    发货日: 当天起

    硬质合金三刃直柄平头立铣刀AL-3E

    ¥ 26.40起

    株洲钻石 [中国] 硬质合金三刃直柄平头立铣刀AL-3E

    发货日: 当天

    硬质合金四刃直柄平头立铣刀PM-4E

    ¥ 49.60起

    株洲钻石 [中国] 硬质合金四刃直柄平头立铣刀PM-4E

    发货日: 5天起

    E5D70系列三刃平头铣刀

    ¥ 106.58起

    YG-1 E5D70系列三刃平头铣刀

    发货日: 当天起

    硬质合金二刃直柄平头立铣刀AL-2E

    ¥ 27.30起

    株洲钻石 [中国] 硬质合金二刃直柄平头立铣刀AL-2E

    发货日: 当天起

    高硬度钢用平头大螺旋角立铣刀CX500涂层

    ¥ 272.48起

    CKK [日本] 高硬度钢用平头大螺旋角立铣刀CX500涂层

    发货日: 当天起

    3刃45度EX-加长硬质合金铣刀

    ¥ 77.40起

    YG-1 3刃45度EX-加长硬质合金铣刀

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空