商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 颈长(ℓ1)
  4. 柄径(d)
  5. 全长(L)
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有24个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 8
    • 10
    • 13
    • 15
    • 20
    • 30
    • 40
    • 45
    • 50
  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 8
    • 10
    • 13
    • 15
    • 20
    • 30
    • 40
    • 45
    • 50
  • 柄径(d)(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • 全长(L)(mm)

    • 75
    • 100
    • 150
  • 类型

    • DEH
    • DEI
    • DEJ
  • 按发货日筛选

    DEH/DEI/DEJ超微粒长柄立铣刀4刃

    DEH/DEI/DEJ超微粒长柄立铣刀4刃

    原价 :

    ¥ 33.90起

    价格(不含税):

    ¥ 33.90起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 33.90

    原价 :

    33.90

    价格(不含税):

    ¥ 33.90起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 33.90

    信息 :

    【特长】
    ・经济型通用铣刀,适用于全系钢材加工,独特U槽结构设计,开粗、精铣均适用。
    ・加长柄设计确保刚性的同时,可有效解决深型腔的加工。

    展开

    型号 :

    • 24个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 3 刃长(ℓ)(mm) 8
    颈长(ℓ1)(mm) 8 柄径(d)(mm) 6
    刃数(枚) 4 全长(L)(mm) 75
    工件材料 普通钢[◎] / 调质钢[○] / 高硬度钢~HRC55[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[◎] / 铜[◎] 螺旋角(θ) 大螺旋角(45°~60°)
    加工用途 侧面 涂层 TiAlN
    刃口形状 尖角保护型 种类 大螺旋角型
    【特长】
    ・经济型通用铣刀,适用于全系钢材加工,独特U槽结构设计,开粗、精铣均适用。
    ・加长柄设计确保刚性的同时,可有效解决深型腔的加工。

    基本信息

    型号
    DEH0304
    DEH0304A
    DEH0354
    DEH0354A
    DEH0404
    DEH0404A
    DEH0504
    DEH0504Z
    DEH0604
    DEH0804
    DEI0404
    DEI0404A
    DEI0504
    DEI0504Z
    DEI0604
    DEI0804
    DEI1004
    DEI1204
    DEJ0604
    DEJ0804
    DEJ1004
    DEJ1204
    DEJ1604
    DEJ2004
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)

    ¥47.59起

    5天 388675

    ¥33.90起

    5天 388475

    ¥47.59起

    5天 3.51010675

    ¥33.90起

    5天 3.51010475

    ¥47.59起

    5天 41010675

    ¥33.90起

    5天 41010475

    ¥47.59起

    5天 51313675

    ¥47.59起

    5天 51313575

    ¥47.59起

    5天 61515675

    ¥82.78起

    5天 82020875

    ¥65.18起

    5天 410106100

    ¥37.16起

    5天 410104100

    ¥65.18起

    5天 513136100

    ¥65.18起

    5天 513135100

    ¥65.18起

    5天 615156100

    ¥91.90起

    5天 820208100

    ¥136.86起

    5天 10303010100

    ¥190.95起

    5天 12303012100

    ¥86.03起

    5天 615156150

    ¥168.14起

    5天 820208150

    ¥193.56起

    5天 10303010150

    ¥258.07起

    5天 12404012150

    ¥514.83起

    5天 16454516150

    ¥729.87起

    5天 20505020150

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 24个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 33.90起

    价格 :

    ¥ 33.90起

    参考单价 :

    ¥ 33.90

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空