商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 2020/1/26 10:00 ~ 1/27 6:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 颈长(ℓ1)
  4. 柄径(d)
  5. 全长(L)
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有12个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 8
    • 10
    • 15
    • 20
    • 30
    • 40
  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 8
    • 10
    • 15
    • 20
    • 30
    • 40
  • 柄径(d)(mm)

    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 全长(L)(mm)

    • 75
    • 100
    • 150
  • 类型

    • TEH
    • TEI
    • TEJ
  • 按发货日筛选

    发货时间

    TEH/TEI/TEJ极超微粒长柄立铣刀4刃

    TEH/TEI/TEJ极超微粒长柄立铣刀4刃

    原价:

    ¥75.60起

    价格(不含税):

    ¥75.60起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥75.60

    原价:

    75.60

    价格(不含税):

    ¥75.60起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥75.60

    信息:

    【特长】
    ・采用高硬基体材质(0.2μm),先进的研磨工艺及刃口处理技术,配合高性能涂层,有效延长刀具使用寿命,同时可获得更高要求的工件表面质量。
    ・加长柄设计确保刚性的同时,可有效解决深型腔的加工。

    展开

    型号:

    • 12个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 3 刃长(ℓ)(mm) 8
    颈长(ℓ1)(mm) 8 柄径(d)(mm) 4
    刃数(枚) 4 全长(L)(mm) 75
    工件材料 普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 高硬度钢~HRC65[◎] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 钛[○] / 铜[○] 螺旋角(θ) 标准螺旋角(30°~40°)
    加工用途 侧面 / 槽 涂层 高硬度用(硅类)
    刃口形状 尖角保护型 种类 平头型
    【特长】
    ・采用高硬基体材质(0.2μm),先进的研磨工艺及刃口处理技术,配合高性能涂层,有效延长刀具使用寿命,同时可获得更高要求的工件表面质量。
    ・加长柄设计确保刚性的同时,可有效解决深型腔的加工。

    基本信息

    型号
    TEH0304A
    TEH0354A
    TEH0404A
    TEH0604
    TEH0804
    TEI0404A
    TEI0604
    TEI0804
    TEI1004
    TEI1204
    TEJ1004
    TEJ1204
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)

    ¥75.60起

    5天 388475

    ¥75.60起

    5天 3.51010475

    ¥75.60起

    5天 41010475

    ¥123.18起

    5天 61515675

    ¥185.08起

    5天 82020875

    ¥98.42起

    5天 410104100

    ¥134.91起

    5天 615156100

    ¥198.78起

    5天 820208100

    ¥262.64起

    5天 10303010100

    ¥344.75起

    5天 12303012100

    ¥344.75起

    5天 10303010150

    ¥478.99起

    5天 12404012150

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 12个备选型号

     复制

    原价:

    ¥75.60起

    价格:

    ¥75.60起

    参考单价:

    ¥75.60

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空