商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 颈长(ℓ1)
  4. 柄径(d)
  5. 全长(L)
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有21个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 3
    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 3
    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
  • 柄径(d)(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 全长(L)(mm)

    • 50
    • 60
    • 75
  • 类型

  • 按发货日筛选

    HE极超微粒立铣刀2刃

    HE极超微粒立铣刀2刃

    原价 :

    ¥45.63起

    价格(不含税):

    ¥45.63起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥45.63

    原价 :

    45.63

    价格(不含税):

    ¥45.63起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥45.63

    信息 :

    【特长】
    ・高硬高韧性基体材质制造,特殊负角度设计,适用于热处理前后材料加工,软硬通用。
    ・可用于CNC高速条件下加工,适用油雾、水冷、油冷等多种冷却环境。

    展开

    型号 :

    • 21个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    25天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    25天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 1 刃长(ℓ)(mm) 3
    颈长(ℓ1)(mm) 3 柄径(d)(mm) 6
    刃数(枚) 2 全长(L)(mm) 50
    工件材料 普通钢[○] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 高硬度钢~HRC65[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铜[○] 螺旋角(θ) 标准螺旋角(30°~40°)
    加工用途 涂层 高硬度用(硅类)
    刃口形状 尖角保护型 种类 平头型
    【特长】
    ・高硬高韧性基体材质制造,特殊负角度设计,适用于热处理前后材料加工,软硬通用。
    ・可用于CNC高速条件下加工,适用油雾、水冷、油冷等多种冷却环境。

    基本信息

    型号
    HE0102
    HE0102A
    HE0152
    HE0152A
    HE0202
    HE0202A
    HE0252
    HE0252A
    HE0302
    HE0302A
    HE0302Z
    HE0352
    HE0352A
    HE0402
    HE0402A
    HE0502
    HE0502Z
    HE0602
    HE0802
    HE1002
    HE1202
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)

    ¥70.39起

    25天 133650

    ¥45.63起

    25天 133450

    ¥70.39起

    25天 1.544650

    ¥45.63起

    25天 1.544450

    ¥70.39起

    25天 266650

    ¥45.63起

    25天 266450

    ¥70.39起

    25天 2.566650

    ¥45.63起

    25天 2.566450

    ¥70.39起

    25天 388650

    ¥45.63起

    25天 388450

    ¥45.63起

    25天 388350

    ¥70.39起

    25天 3.51010650

    ¥45.63起

    25天 3.51010450

    ¥70.39起

    25天 41010650

    ¥45.63起

    25天 41010450

    ¥70.39起

    25天 51313650

    ¥70.39起

    25天 51313550

    ¥74.30起

    25天 61515660

    ¥117.31起

    25天 82020860

    ¥175.96起

    25天 1025251075

    ¥234.60起

    25天 1230301275

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 21个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥45.63起

    价格 :

    ¥45.63起

    参考单价 :

    ¥45.63

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    25天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空