商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 颈长(ℓ1)
  4. 类型
  5. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有9个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 0.1
    • 0.2
    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.7
    • 0.8
    • 0.9
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 0.2
    • 0.4
    • 0.6
    • 0.8
    • 1
    • 1.2
    • 1.4
    • 1.6
    • 1.8
  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 0.2
    • 0.4
    • 0.6
    • 0.8
    • 1
    • 1.2
    • 1.4
    • 1.6
    • 1.8
  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    HES微小径立铣刀2刃

    HES微小径立铣刀2刃

    原价:

    ¥54.75起

    价格(不含税):

    ¥54.75起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥54.75

    原价:

    54.75

    价格(不含税):

    ¥54.75起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥54.75

    信息:

    【特长】
    ・先进研磨工艺实现超高刃径及柄径精度,适用于精密模具及零部件加工。
    ・最小直径0.2mm,采用高耐磨涂层,可实现淬硬钢的长时间切削。

    展开

    型号:

    • 9个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 0.1 刃长(ℓ)(mm) 0.2
    颈长(ℓ1)(mm) 0.2 柄径(d)(mm) 4
    刃数(枚) 2 全长(L)(mm) 50
    工件材料 普通钢[○] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 不锈钢[○] / 铜[◎] 螺旋角(θ) 标准螺旋角(30°~40°)
    加工用途 涂层 高硬度用(硅类)
    刃口形状 尖角保护型 种类 平头型
    【特长】
    ・先进研磨工艺实现超高刃径及柄径精度,适用于精密模具及零部件加工。
    ・最小直径0.2mm,采用高耐磨涂层,可实现淬硬钢的长时间切削。

    基本信息

    柄径(d)(mm) 4 刃数(枚) 2
    全长(L)(mm) 50 工件材料 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 不锈钢 / 铜
    螺旋角(θ) 标准螺旋角(30°~40°) 加工用途
    涂层 高硬度用(硅类) 刃口形状 尖角保护型
    种类 平头型
    型号
    HES0012
    HES0022
    HES0032
    HES0042
    HES0052
    HES0062
    HES0072
    HES0082
    HES0092
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)

    ¥86.68起

    5天 0.10.20.2

    ¥70.39起

    5天 0.20.40.4

    ¥62.56起

    5天 0.30.60.6

    ¥62.56起

    5天 0.40.80.8

    ¥54.75起

    5天 0.511

    ¥54.75起

    5天 0.61.21.2

    ¥54.75起

    5天 0.71.41.4

    ¥54.75起

    5天 0.81.61.6

    ¥54.75起

    5天 0.91.81.8

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 9个备选型号

     复制

    原价:

    ¥54.75起

    价格:

    ¥54.75起

    参考单价:

    ¥54.75

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空